T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL6013

¥1099.00

可用积分: 1099 积分 赠送积分: 1099 积分

购买数量 :

¥1099.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL6013

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL6013 KV210

电机/MOTOR

V80A

电调/ESC

VZ22

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL6013

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

13kg

单轴最大拉力

20~22kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

              VL6013工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL6013磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ68.8*39.4mm线规格*长度硅胶线14# 600mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 6 OUT: 6转子动平衡标准≤10mg
轴承型号进口626轴承防护等级IPX5
离心式散热方式是包装尺寸135*104*50mm
型号VL6013KV (RPM/V)210
推荐电池12S空载电流 (10V)1.5A
内阻(25℃)50mΩ最大电流70A
最大持续功率 (180s)1000W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力13.1kg电机重量(含线)388g
电调参数
型号V80A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)80A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流40A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-450±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-14AWG-110
±10mm
油门行程范围1040~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-12AWG
-180±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-450±10mm-JP-3P*2
-黑空白-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)110g
桨叶参数
型号VZ22*7.4 英寸 (558.8*188.0mm)单片重量45±2g
测试参数 导出Excel


型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL6013 KV210
+
V80A 14S
+
VZ22*7.4
30%50.9615430.392.98259215210.17/
(环境温度: 25)
35%50.9421520.544.5330382319.33
40%50.9428620.716.5734773358.55
45%50.9336620.909.1739084677.84
50%50.9545431.1212.3743316307.21
55%50.9355081.3516.2547448276.66
60%50.9265531.6120.84514710616.18
65%50.9276701.8826.26553913375.74
70%50.9188592.1732.60592516605.34
80%50.90101072.4840.08630120404.95
90%50.84114122.8148.81665724814.60
100%50.75126953.1459.08699429984.23
VL6013 KV210
+
V80A 14S
+
VZ22*7.4
30%44.5612050.312.43228810811.12/
(环境温度: 25)
35%44.5316720.423.65268216310.29
40%44.5222260.555.2430712339.55
45%44.5328470.707.3034553258.76
50%44.5235350.879.8038314368.10
55%44.5042921.0512.8142035707.53
60%44.5151081.2516.4245937316.99
65%44.5259891.4720.6549259196.52
70%44.4969331.7025.58527311386.09
80%44.4589522.2037.80595716805.33
90%44.35113002.7955.19663624484.62
100%44.32128893.1971.58704831734.06
注意: 电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)

包装清单

   VL6013包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com