T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL7015

¥1599.00

可用积分: 1599 积分 赠送积分: 1599 积分

购买数量 :

¥1599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL7015

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL7015 KV190

电机/MOTOR

V80A

电调/ESC

P24

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL7015

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

28kg

单轴最大拉力

22~24kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

           VL7015工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL7015磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ79.2*44.4mm线规格*长度硅胶线14# 600mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 8 OUT: 8转子动平衡标准≤10mg
轴承型号进口608轴承防护等级IP25
离心式散热方式是包装尺寸158*135*64mm
型号VL7015KV (RPM/V)190
推荐电池12S空载电流 (10V)2.0A
内阻(25℃)35mΩ最大电流85A
最大持续功率 (180s)1068W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力15.8kg电机重量(含线)540g
电调参数
型号V80A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)80A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流40A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-450±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-14AWG-110
±10mm
油门行程范围1040~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-12AWG
-180±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-450±10mm-JP-3P*2
-黑空白-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)110g
桨叶参数
型号P24*7.2英寸 (610*198.1mm)单片重量60±5g
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
VL7015 KV190
+
V80A 14S
+
P24*7.2
40%44.3126390.716.7029752978.8879
(环境温度:25)
42%44.3029150.787.6431283388.61
44%44.2832320.868.7232763868.37
46%44.2735470.959.8934284388.10
48%44.2538671.0311.1335744927.86
50%44.2342271.1212.5337245547.63
52%44.2145911.2113.9738676177.44
54%44.1949361.3115.5140126857.20
56%44.1653101.4017.2041567596.99
58%44.1456851.5018.9542958366.80
60%44.1160541.5920.7744269166.61
62%44.0864541.7022.79456410056.42
64%44.0667811.7924.74470210906.22
66%44.0272101.9027.06484011916.05
68%43.9976692.0229.54497912995.90
70%43.9581302.1332.14511414135.75
80%43.73105452.7747.74578320885.05
90%43.42132343.4969.14644130024.41
100%43.32138393.6675.39658432664.24
VL7015 KV190
+
V80A 14S
+
P24*7.2
40%49.8933540.898.2533374128.1579
(环境温度:25)
42%49.8737190.999.4935094737.86
44%49.8541031.0910.8036755397.62
46%49.8345071.1912.2538446107.38
48%49.8149221.2913.8240086887.15
50%49.7853201.4015.4941737716.90
52%49.7657651.5117.3243338626.69
54%49.7362311.6319.3244949616.49
56%49.7066961.7621.48465610686.27
58%49.6771861.8823.71481011786.10
60%49.6376792.0226.17497012995.91
62%49.6081142.1328.52512114155.74
64%49.5686452.2731.38527415555.56
66%49.5291632.4134.23542316955.41
68%49.4796742.5437.18557018405.26
70%49.43101672.6740.28571619915.11
80%49.15131023.4559.91640829454.45
90%49.00140243.7669.49668334054.18
100%48.79158674.1683.63698840803.84
注意:电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

  VL7015包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com