T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL8015

¥1899.00

可用积分: 1899 积分 赠送积分: 1899 积分

购买数量 :

¥1899.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL8015

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL8015 KV170

电机/MOTOR

V80A

电调/ESC

VZ26

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL8015

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

14.8kg

单轴最大拉力

25kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

           VL8015工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL8015磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ88.8*42mm线规格*长度硅胶线14# 1000mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 12 OUT: 10转子动平衡标准≤10mg
轴承型号进口6901轴承防护等级IPX5
离心式散热方式是包装尺寸150*120*57mm
型号VL8015KV (RPM/V)170
推荐电池12S空载电流 (15V)1.9A
内阻(25℃)43mΩ最大电流74A
最大持续功率 (180s)1045W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力14.8g电机重量(含线)610g
电调参数
型号V80A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)80A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流40A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-450±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-14AWG-110
±10mm
油门行程范围1040~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-12AWG
-180±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-450±10mm-JP-3P*2
-黑空白-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)110g
桨叶参数
型号VZ26*9.5英寸 (660.4*241.3mm)单片重量68±5g
测试参数 导出Excel


型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL8015 KV170
+
V80A 14S
+
VZ26*9.5
30%51.0520000.683.58200718310.95/
(环境温度: 25)
35%51.0527660.945.5223492829.82
40%51.0436451.228.1726844178.74
45%51.0446471.5311.5930045927.85
50%51.0358861.8715.4933357907.45
55%51.0371122.2520.42364910426.82
60%51.0384222.6526.36395413456.26
65%51.0298523.0933.54425417115.76
70%51.00113373.5642.13453721495.28
80%50.90128184.0352.63481726794.79
90%50.87138534.3661.31500031194.44
100%50.85146134.6068.15512534664.22
VL8015 KV170
+
V80A 14S
+
VZ26*9.5
30%44.6415430.573.02176213511.46/
(环境温度: 25)
35%44.6322310.734.55208920311.00
40%44.6329390.956.6023852949.99
45%44.6237311.199.1726774099.12
50%44.6245961.4612.3529635518.34
55%44.6255461.7516.1932437227.68
60%44.6065732.0620.7735189267.10
65%44.5876882.4126.24378811706.57
70%44.5688492.7832.67405314566.08
80%44.50113203.5649.25457021925.17
90%44.36136004.2668.59496430434.47
100%44.35147544.6380.33515435624.14
注意: 电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)

包装清单

   VL8015包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com