T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL8018

$299.00

Доступный балл: 299 Балл Подарочный балл: 299 Балл

Число покупки :

$299.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL8018

Система
питания серии VL

VL8018 KV190

Двигатель

V120A

Электронный регулятор

VZ26

Пропеллер

T-MOTOR VL8018

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

17.6kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

30~32kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

VL8018工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL8018Уровень изоляцииэмалированного провода180℃
Габарит двигателяΦ88.8*43.5mmСпецификацияпровода * ДлинаСиликагелевая линия
14# 1000mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурнаястойкость эмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчивк давлению1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN: 12 OUT: 10Стандартдинамическогобаланса ротора≤10mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки150*120*57mm
типVL8018KV (RPM/V)180
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SХолостой ток (15V)2.2A
Межфазноесопротивление(25℃)37mΩМаксимальный ток100A
Максимальнаянепрерывнаямощность (180s)1600WTemпepaтypaокружаютщей средыпри использовании-30℃~55℃
максимальное натяжениe17.6kgВес двигателя(с проводом)655g
Электронный регулятор параметры
типV120AРежим управленияPWM/CAN
Максимальноенапряжение60VМетодыкоммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальныйток (10s)130A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправлен режим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальныйпродолжительный ток60A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
-24AWG-5C-420±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
-12AWG-75±10mm
Bereich desGashebelhubs1040~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
-12AWG-120±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-470±10-JP
-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeitdesGashebels300msGewicht (inkl.Draht)170g
Электронный регулятор параметры
типVZ26*9.5 дюймa (660.4*241.3mm)Cправочныйоднолистовой вeс68±5g
Параметры испытаний Экспорт в Excel


типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н·м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL8018 KV180
+
V120A 14S
+
VZ26*9.5
30%51.0127930.915.6323422879.73/
(температура
окружающей
среды: 25)
35%51.0038571.238.6227234398.78
40%51.0050461.5912.5030946377.92
45%50.9863681.9917.4434568897.16
50%50.9777572.4323.32379611896.53
55%50.9592082.9130.42412615505.94
60%50.91105943.3638.51442619615.40
65%50.89122163.8347.27471124065.08
70%50.78136084.2756.64495528774.73
80%50.75148874.6866.38517033694.42
90%50.71160575.0676.36535338724.15
100%50.67171295.4087.52551544343.86
VL8018 KV180
+
V120A 14S
+
VZ26*9.5
30%44.5520880.704.41204419710.62/
(температура
окружающей
среды: 25)
35%44.5429330.956.7723913029.72
40%44.5238501.269.7927234368.83
45%44.5248201.5613.6430446077.94
50%44.5058821.9018.3433528167.21
55%44.4972112.2623.78366710586.82
60%44.4684912.6530.31396113486.30
65%44.4397853.0537.59423516705.86
70%44.41110763.4645.71449320305.46
80%44.29135404.2563.88494428294.79
90%44.17156734.9583.32529836804.26
100%44.11170075.3598.15550243293.93
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.
(Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора
модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. )

Список упаковки


VL8018包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.