T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL8020

¥2299.00

可用积分: 2299 积分 赠送积分: 2299 积分

购买数量 :

¥2299.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL8020

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL8020 KV170

电机/MOTOR

V150A

电调/ESC

VZ28

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL8020

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

19.7kg

单轴最大拉力

35kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

            VL8020工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL8020磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ88.8*45.5mm线规格*长度硅胶线13# 1000mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 12 OUT: 10转子动平衡标准≤10mg
轴承型号进口6901轴承防护等级IPX5
离心式散热方式包装尺寸150*120*57mm
型号VL8020KV (RPM/V)170
推荐电池12S空载电流 (15V)2.4A
内阻(25℃)32mΩ最大电流116A
最大持续功率 (180s)1395W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力19.7kg电机重量(含线)735g
电调参数
型号V150A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)160A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流70A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-400±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-10AWG-100±10mm
油门行程范围1040~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-10AWG-130±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-460±10-JP-3P*2-黑空白
-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)295g
桨叶参数
型号VZ28*10.8英寸 (711.2*274.32mm)单支重量80±5g
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
VL8020 KV170
+
V150A 14S
+
VZ28*10.8
40%44.4037831.268.8723573949.6172
(环境温度:25)
42%44.3741861.4010.2124734539.24
44%44.3546201.5311.7125895198.89
46%44.3150661.6713.3027035898.59
48%44.2854981.8214.9828156638.29
50%44.2559721.9716.8429247458.01
52%44.2064362.1218.7830328307.75
54%44.1669232.2820.8831399227.51
56%44.1274262.4423.13324510217.28
58%44.0779382.6025.52334811247.06
60%44.0284692.7828.14345412396.84
62%43.9690162.9630.89355513586.64
64%43.8995523.1333.73365214816.45
66%43.84100923.3036.77374816126.26
68%43.76106273.4839.91384217466.09
70%43.69111583.6543.15393218855.92
80%43.28138924.5661.99436126835.18
90%42.71164225.3984.09471535924.57
100%42.11183216.02109.61496446163.97
VL8020 KV170
+
V150A 14S
+
VZ28*10.8
40%49.8847561.5710.8226295408.8172
(环境温度:25)
42%49.8552431.7312.4327556208.46
44%49.8257501.9014.1828797068.14
46%49.7862822.0716.0830038007.85
48%49.7568232.2418.1431239027.56
50%49.7173862.4320.37324210127.30
52%49.6779842.6222.81335811337.05
54%49.6185792.8125.37347312586.82
56%49.5691893.0128.14358613956.59
58%49.5097913.2131.00369615356.38
60%49.44104313.4234.19380716906.17
62%49.37110593.6237.43391318485.98
64%49.30116803.8340.87401420155.80
66%49.23123074.0344.43411421875.63
68%49.15129164.2348.11421023655.46
70%49.08135284.4351.97430425505.30
80%48.61163755.3873.08471235534.61
90%48.10185946.1195.83499446104.03
100%47.64196796.48115.38512254963.58
注意:电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

    VL8020包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com