T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL8022

¥2369.00

可用积分: 2369 积分 赠送积分: 2369 积分

购买数量 :

¥2369.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL8022

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL8022 KV170

电机/MOTOR

V150A

电调/ESC

VZ29

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL8022

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

22.2kg

单轴最大拉力

40kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

                   VL8022工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL8022磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ88.8*47.5mm线规格*长度硅胶线13# 1000mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 12 OUT: 10转子动平衡标准≤10mg
轴承型号进口6901轴承防护等级IPX5
离心式散热方式是包装尺寸150*120*57mm
型号VL8022KV (RPM/V)170
推荐电池12S空载电流 (15V)2.5A
内阻(25℃)30mΩ最大电流135A
最大持续功率 (180s)1831W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力22.2kg电机重量(含线)785g
电调参数
型号V150A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)160A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流70A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-400±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-10AWG-100±10mm
油门行程范围1040~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-10AWG-130±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-460±10-JP-3P*2-黑空白
-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)295g
桨叶参数
型号VZ29*11英寸 (736.6*279.4mm)单支重量90±5g
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
VL8022 KV170
+
V150A 14S
+
VZ29*11
40%44.4145171.5210.5623664699.63125
(环境温度:25)
42%44.3850261.6812.2924945459.22
44%44.3455541.8614.1726206288.84
46%44.3160942.0316.2627447208.46
48%44.2666642.2218.5228668198.13
50%44.2272392.4120.9329869267.82
52%44.1878432.6123.56310310417.54
54%44.1384462.8126.35321811637.26
56%44.0790603.0229.34333112937.01
58%44.0297063.2332.52344114326.78
60%43.96103463.4435.89354915786.56
62%43.89109933.6639.43365417316.35
64%43.83116293.8743.13375718906.15
66%43.75122664.0946.99385720565.97
68%43.67129194.3051.07395522305.79
70%43.60135614.5255.31404724115.62
80%43.26160645.3773.74438831905.04
90%42.74188756.3399.88473342684.42
100%42.33203086.84119.59491650624.01
VL8022 KV170
+
V150A 14S
+
VZ29*11
40%50.0756721.9113.1826546608.59125
(环境温度:25)
42%50.0463052.1215.3627957698.20
44%50.0169732.3417.7529338887.85
46%49.9776652.5620.33306910167.55
48%49.9283562.7923.14320111557.23
50%49.8890683.0326.16333213056.95
52%49.8298053.2829.46346014686.68
54%49.75105743.5333.09358916466.42
56%49.68113353.7936.84370918316.19
58%49.61120944.0440.78382720235.98
60%49.54128024.2944.87394122225.76
62%49.46135434.5449.19405224335.57
64%49.38143104.8153.81415726575.39
66%49.30150225.0658.50425928845.21
68%49.20157585.3163.48435931235.05
70%49.10164685.5568.63445433704.89
80%48.53195646.6395.19483446204.23
90%47.95218207.41123.70508659323.68
100%47.70222687.56136.67514065193.42
注意:电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

     VL8022包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com