T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-601(一体化电机)

¥2859.00

可用积分: 2859 积分 赠送积分: 2859 积分

• 聚合物桨不能用于共轴机架设计
• 即购即用无需复杂安装
• 整套搭配,完美兼容 超强性价比
• 快速便捷
方向 :
  • CW
  • CCW
参数 :
  • MN601-S KV320+Alpha 60A LV
  • MN601-S KV170+Alpha 60A HV
购买数量 :
优选搭配

¥2859.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品



工程图

X-601.png

基础参数 导出Excel
产品型号X-601KV170外露线长630mm
机臂尺寸124.8*72*110mm机臂重量(含线)825g
槽极数24N28P轴径IN:6mm OUT:6mm
空载电流(24V)0.8A工作额定电压(Lipo)6-12S
相间内阻115mΩ电调推荐ALPHA 60A 12S
最大持续功率(180S))348W螺旋桨推荐P20*6
产品型号X-601KV320外露线长630mm
机臂尺寸124.8*72*110mm机臂重量(含线)829g
槽极数24N28P轴径IN:6mm OUT:6mm
空载电流(24V)2.1A工作额定电压(Lipo)6S
相间内阻39mΩ电调推荐ALPHA 60A 6S
最大持续功率(180S))264W螺旋桨推荐P20*6
测试参数 导出Excel
型号电压油门点
(%)
电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N.m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效(gf/W)电机温度
(℃)

X-601
+

KV170(Alpha 60A 12S )
+
P20*6

12S(48V)40%4.0817320.48292874.3210.5367
(环境温度:
25)
45%5.5322010.60326476.689.89
50%7.2527280.74359278.559.31
55%9.2833020.88392180.278.82
60%11.7939271.05425681.138.28
65%14.5746021.22458082.247.86
70%17.7853031.41489683.187.43
75%21.4660361.60520383.066.97
80%25.6868311.81551683.326.62
85%30.3176492.02581783.456.30
90%35.4584762.24610783.225.97
95%40.4492642.45637283.205.74
100%43.2696912.56650283.155.60

X-601
+

KV320(Alpha 60A 6S )
+
P20*6

6S(24V)40%6.8414750.41273872.0910.7854
(环境温度:
25)
45%9.1518620.51304574.4910.20
50%11.9523070.62334676.899.76
55%15.2227590.74364178.279.18
60%19.1132730.88393779.238.71
65%23.4738121.02421980.008.30
70%28.3143571.16448980.347.88
75%33.7549341.30475180.637.53
80%39.7755191.45500780.777.17
85%46.2460881.60525280.786.86
90%52.8266301.74546780.636.57
95%56.1968871.81557080.596.43
100%60.1270121.90556980.616.36
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
动力系统匹配表
机臂适配管径电机KV默认电调默认桨可选配桨可定制电调
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
或40mm
(请选择管径)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* 成对买