T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-A12XL-14S

¥6999.00

可用积分: 6900 积分 赠送积分: 6999 积分

参数 :
  • X-A12XL KV77+14S FOC 200A
  • X-A12XL KV77+14S FOC 200A+PFZ4918P
购买数量 :

¥6999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

X-A12XL-14S
模块化动力系统
 X-A12XL-14S
X-A12XL-14S
电机/MOTOR
14S FOC 200A
电调/ESC
PFZ4918P
桨叶/PROPELLER
X-A12XL-14S推荐方案
起飞重量
120kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
180kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 coaxial-A12XL-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称X-A12XL KV77适用碳管直径50mm
套装配置X-A12XL-14S (电机)+14S FOC 200A (电调)+
PFZ4918P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力30~35kg整机含引线重量5170±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.4g/W (32kg)防护等级IPX6
最大拉力69.7kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率4400
电机参数
定子尺寸111*22mmKV77
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
200A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号PFZ4918P(碳纤维折叠桨)长度49英寸 (1244.6mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL KV77
+
14S FOC 200A
+
PFZ4918P
5430%10.2281534.60103188.6214.5380
(环境温度: 25)
35%18.57121286.93125389.2711.90
40%29.68166329.56146089.6610.21
45%43.672159012.46165890.209.01
50%60.322686115.50184190.248.11
55%79.443225818.66201490.257.40
60%100.913768221.90217490.046.80
65%125.324327425.30232389.526.29
70%151.004878928.47246088.525.89
75%179.025397331.68258587.335.49
80%207.145891634.72269886.355.18
85%233.406313837.21278784.834.93
90%260.086636739.32286282.574.65
95%283.306971441.18292581.124.48
100%285.516971341.14292680.444.45
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

 X-A12XL-14S-line-cn.jpg

包装清单

 X-A12XL-14S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com