T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-A12XL-18S

¥6999.00

可用积分: 6900 积分 赠送积分: 6999 积分

参数 :
  • X-A12XL KV64+18S FOC 150A
  • X-A12XL KV64+18S FOC 150A+PFZ4918P
购买数量 :

¥6999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

X-A12XL-18S
模块化动力系统
 X-A12XL-18S
X-A12XL-18S
电机/MOTOR
18S FOC 150A
电调/ESC
PFZ4918P
桨叶/PROPELLER
X-A12XL-18S推荐方案
起飞重量
120kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
180kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 coaxial-A12XL-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称X-A12XL KV64适用碳管直径50mm
套装配置X-A12XL-18S (电机)+18S FOC 150A (电调)+
PFZ4918P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池14~18S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力30~35kg整机含引线重量5170±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.2g/W (31kg)防护等级IPX6
最大拉力73.4kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率4000W
电机参数
定子尺寸111*22mmKV64
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压76V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
150A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号PFZ4918P(碳纤维折叠桨)长度49英寸 (1244.6mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL KV64
+
18S FOC 150A
+
PFZ4918P
6930%7.4977974.60100793.3515.0078
(环境温度: 25)
35%13.40115266.73122192.6112.39
40%20.40157349.20142496.9111.11
45%31.542059911.96162292.779.41
50%43.622583015.00180893.828.53
55%58.443126018.20199093.507.71
60%75.923696421.56216092.537.02
65%96.394285825.12232491.406.41
70%118.864904028.70247890.285.95
75%142.815521432.50262690.165.57
80%169.996122236.20276388.785.19
85%193.446623439.04286487.224.93
90%216.377035641.60294885.524.69
95%234.097348143.56301084.504.52
100%233.877342643.52301084.534.52
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

X-A12XL-18S-line-cn.jpg

包装清单

 X-A12XL-18S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com