T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-A12XL-24S

¥6999.00

可用积分: 7000 积分 赠送积分: 6999 积分

参数 :
  • X-A12XL KV48+24S FOC 120A
  • X-A12XL KV48+24S FOC 120A+PFZ4918P
购买数量 :

¥6999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

X-A12XL-24S
模块化动力系统
 X-A12XL-24S
X-A12XL-24S
电机/MOTOR
24S FOC 120A
电调/ESC
PFZ4918P
桨叶/PROPELLER
X-A12XL-24S推荐方案
起飞重量
120kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
180kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 coaxial-A12XL-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称X-A12XL KV48适用碳管直径50mm
套装配置X-A12XL-24S (电机)+24S FOC 120A (电调)+
PFZ4918P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池20~24S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力30~35kg整机含引线重量5170±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.5g/W (33kg)防护等级IPX6
最大拉力73.3kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率4400W
电机参数
定子尺寸111*22mmKV48
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压100V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
120A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号PFZ4918P(碳纤维折叠桨)长度49英寸 (1244.6mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL KV48
+
24S FOC 120A
+
PFZ4918P
9230%5.0774204.2297792.0115.8091
(环境温度: 25)
35%9.94115416.60121891.3312.52
40%16.30163709.33144393.3210.83
45%24.802159612.40165793.579.39
50%34.812742615.62185594.048.50
55%47.783316819.17204592.677.49
60%60.573914922.63221893.626.97
65%76.494519826.26238192.316.37
70%93.515126829.83252991.145.91
75%110.975720733.38266690.585.56
80%128.146262036.77278890.365.27
85%143.966702639.28287588.625.02
90%157.037054941.36294687.634.85
95%167.967325642.94300086.654.71
100%168.087334342.94300086.594.71
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

 X-A12XL-24S-line-cn.jpg

包装清单

X-A12XL-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com