X-A14-18S
140~160kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A14-18S电机/MOTOR
18SFOC 200A电调/ESC
EFZ5720/EZ5720桨叶/PROPELLER
推荐方案
挂载重量
100~120kg四轴农业植保无人机挂载重量
170~200kg六轴农业植保无人机起飞重量
180~200kg四轴多旋翼无人机起飞重量
270~300kg六轴多旋翼无人机140~160kg共轴多旋翼无人机优选方案

挂载重量
100~120kg四轴农业植保无人机挂载重量
170~200kg六轴农业植保无人机起飞重量
180~200kg四轴多旋翼无人机起飞重量
270~300kg六轴多旋翼无人机
| 型号名称 | X-A14 18S KV49.6 | 适用碳管直径 | 60mm |
| 套装配置 | A14-18S (电机)+18S FOC 200A (电调) +EFZ5720 (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线: 8#AWG红黑 信号线: 5+1屏蔽线 |
| 推荐电池 | 18S (LiPo) | 线长 | 1500±5mm |
| 单轴额定拉力 | 45~50kg | 整机含引线重量 | 9800±2%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 7.4g/W (45kg) | 防护等级 | IPX5 |
| 最大拉力 | 105kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 138*25mm | KV | 49.6 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 83V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 150A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | EFZ5720 (碳纤维折叠桨) | 长度 | 57英寸 (1447.8mm) |
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) |
| X-A14-18S KV49.6 + 18S FOC 200A + EFZ5720 | 69 | 30% | 13.70 | 12504 | 9.50 | 874 | 91.98 | 13.23 | 98 (环境温度: 25) |
| 35% | 25.36 | 18992 | 14.24 | 1070 | 91.20 | 10.86 | |||
| 40% | 39.30 | 26204 | 19.50 | 1252 | 94.28 | 9.66 | |||
| 45% | 60.68 | 34366 | 25.38 | 1426 | 90.52 | 8.21 | |||
| 50% | 83.56 | 42791 | 31.57 | 1586 | 90.96 | 7.42 | |||
| 55% | 115.83 | 51712 | 38.08 | 1740 | 86.79 | 6.47 | |||
| 60% | 141.34 | 60604 | 44.56 | 1879 | 89.89 | 6.21 | |||
| 65% | 175.40 | 69427 | 51.29 | 2010 | 89.20 | 5.74 | |||
| 70% | 211.96 | 78150 | 57.90 | 2128 | 88.23 | 5.34 | |||
| 75% | 251.01 | 86603 | 64.38 | 2237 | 87.06 | 5.00 | |||
| 80% | 293.98 | 94551 | 70.31 | 2334 | 84.72 | 4.66 | |||
| 85% | 329.12 | 100310 | 75.00 | 2404 | 83.16 | 4.42 | |||
| 90% | 349.07 | 104007 | 78.21 | 2454 | 83.45 | 4.32 | |||
| 95% | 367.22 | 105810 | 79.78 | 2479 | 81.76 | 4.18 | |||
| 100% | 373.49 | 105448 | 79.71 | 2474 | 80.15 | 4.09 | |||
| 注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | |||||||||