T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-A14-24S

¥7999.00

可用积分: 8000 积分 赠送积分: 7999 积分

参数 :
  • X-A14-24S KV37+24S FOC 150A
购买数量 :

¥7999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

X-A14-24S

140~160kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A14-24S 模块化动力系统
X-A14-24S电机/MOTOR
24SFOC 150A电调/ESC
EFZ5720桨叶/PROPELLER

推荐方案

挂载重量

100~120kg四轴农业植保无人机

挂载重量

170~200kg六轴农业植保无人机

起飞重量

180~200kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

270~300kg六轴多旋翼无人机
工程图

X-A14-18S-draw.png

基础参数 导出Excel
型号名称X-A14-24S KV37适用碳管直径60mm
套装配置

A14-24S (电机)+24S FOC 150A (电调)

+EFZ5720 (螺旋桨)

线材质、线号、颜色电源线: 8#AWG红黑
信号线: 5+1屏蔽线
推荐电池24~28S (LiPo)线长1500±5mm
单轴额定拉力45~50kg整机含引线重量9700±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.4g/W (45kg)防护等级IPX5
最大拉力113kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸138*25mmKV37
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压126V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
150A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号EFZ5720

(碳纤维折叠桨)

长度57 Inch (1447.8mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A14-24S KV37
+
24S FOC 150A
+
EFZ5720
9230%16.981657412.2496979.4810.61102
(环境温度: 25)
35%26.732343017.16114383.519.53
40%39.413135222.74131286.148.65
45%55.193941828.62147186.847.76
50%71.374847335.13162691.117.38
55%95.485771441.98177288.686.57
60%123.646734049.15191386.545.92
65%149.657739256.54204487.905.62
70%184.078749164.13217086.065.17
75%220.409753471.77228684.744.81
80%256.9810731879.62239584.484.54
85%312.6211372484.50246175.723.95
90%312.2411310284.39245975.643.94
95%304.4811217883.99245777.134.00
100%312.2211150483.54245474.723.88
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。
分析图

X-A14-24S-line-cn.jpg

包装清单

  X-A14-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com