T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-A16-24S

¥12199.00

可用积分: 12200 积分 赠送积分: 12199 积分

参数 :
  • X-A16-24S KV35+24S FOC 260A
购买数量 :

¥12199.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

X-A16-24S

220~240kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A16-24S 模块化动力系统
X-A16-24S电机/MOTOR
24SFOC 260A电调/ESC
EFZ6324桨叶/PROPELLER

推荐方案

挂载重量

140~160kg四轴农业植保无人机

挂载重量

250~280kg六轴农业植保无人机

起飞重量

220~240kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

330~360kg六轴多旋翼无人机
工程图

         X-A16-24S-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称X-A16-24S KV35适用碳管直径80mm
套装配置

A16-24S (电机)+24S FOC 260A (电调)

+EFZ6324 (螺旋桨)

线材质、线号、颜色电源线: 8#AWG红黑
信号线: 5+1屏蔽线
推荐电池24~28S (LiPo)线长2400±5mm
单轴额定拉力55~60kg整机含引线重量13180±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.2g/W (55kg)防护等级IPX5
最大拉力132kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸155*23.5mmKV35
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压126V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
260A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号EFZ6324
(碳纤维折叠桨)
长度63英寸 (1600.2mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A16-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9230%9.241330810.7573997.7315.6389
(环境温度: 25)
35%17.612009015.9890095.8012.38
40%27.772760921.93105394.4410.79
45%42.663623828.63120191.579.22
50%57.614562036.03134190.268.59
55%82.745563344.06147789.757.30
60%104.086581952.33160489.646.86
65%133.977655961.03172889.426.20
70%165.648764169.99184388.405.74
75%202.789897279.20195486.735.30
80%239.9810981988.21205885.934.96
85%272.5311854795.32213484.814.72
90%306.62126717101.98220083.124.48
95%332.53131956106.75224481.864.31
100%342.59132510106.85224579.564.20
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

X-A16-24S-line-cn.jpg

包装清单

         X-A16-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com