T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-A16L-24S

¥14099.00

可用积分: 14100 积分 赠送积分: 14099 积分

参数 :
  • X-A16L KV35+24S FOC 260A
购买数量 :

¥14099.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

X-A16 L-24S

280~300kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A16 L-24S 模块化动力系统
X-A16 L-24S电机/MOTOR
24SFOC 260A电调/ESC
EFZ6324桨叶/PROPELLER

推荐方案

挂载重量

200~220kg四轴农业植保无人机

挂载重量

340~370kg六轴农业植保无人机

起飞重量

280~300kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

420~450kg六轴多旋翼无人机
工程图

            X-A16L-24S-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称X-A16 L-24S KV35适用碳管直径80mm
套装配置

A16 L-24S (电机)+24S FOC 260A (电调)

+EFZ6324 (螺旋桨)

线材质、线号、颜色电源线: 8#AWG红黑
信号线: 5+1屏蔽线
推荐电池24~28S (LiPo)线长2400±5mm
单轴额定拉力70~75kg整机含引线重量15100±2%g (含桨叶)
额定拉力力效6.6g/W (70kg)防护等级IPX5
最大拉力156kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸155*35mmKV35
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压126V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
260A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号EFZ6324
(碳纤维折叠桨)
长度63英寸 (1600.2mm)


测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A16 L-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9330%14.011660113.2482287.8712.8089
(环境温度: 25)
35%25.972528419.99100787.6710.52
40%41.203505227.50117989.009.19
45%61.064584436.00134589.668.11
50%82.705773045.33150191.067.54
55%112.396946754.86164490.776.67
60%145.338196664.74178189.736.09
65%178.729426074.59190689.945.70
70%217.7610651984.67202388.955.28
75%255.5811863294.97212989.465.01
80%296.81130061104.98222689.034.73
85%333.48141077114.14231489.584.57
90%376.99151334123.38239388.564.34
95%402.44156782129.48243488.544.21
100%407.72156970129.44243887.524.16
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

X-A16L-24S-line-cn.jpg

包装清单

X-A16-L-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com