T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-U8Ⅱ(一体化电机)

¥5409.00

可用积分: 5409 积分 赠送积分: 5409 积分

• 聚合物桨不能用于共轴机架设计
• 即购即用无需复杂安装
• 整套搭配,完美兼容 超强性价比
• 快速便捷
方向 :
  • CW
  • CCW
参数 :
  • U8Ⅱ KV150+Alpha 60A LV
  • U8Ⅱ KV190+Alpha 60A LV
  • U8Ⅱ KV85+Alpha 60A HV
  • U8Ⅱ KV100+Alpha 60A HV
购买数量 :
优选搭配

¥5409.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

X-U8.png

基础参数 导出Excel
产品型号X-U8IIKV85外露线长600mm
机臂尺寸130.5*87.1*91.2mm机臂重量(含线)965g
槽极数36N42P轴径IN:15mm
空载电流(24V)0.6A工作额定电压(Lipo)12S
相间内阻225mΩ电调推荐ALPHA 60A 12S V1.2
最大持续功率(180S))238W螺旋桨推荐G28*9.2
产品型号X-U8IIKV100外露线长600mm
机臂尺寸130.5*87.1*91.2mm机臂重量(含线)945g
槽极数36N42P轴径IN:15mm
空载电流(24V)0.8A工作额定电压(Lipo)12S
相间内阻170mΩ电调推荐ALPHA 60A 12S V1.2
最大持续功率(180S))440W螺旋桨推荐G28*9.2
产品型号X-U8IIKV150外露线长600mm
机臂尺寸130.5*87.1*91.2mm机臂重量(含线)945g
槽极数36N42P轴径IN:15mm
空载电流(24V)1.3A工作额定电压(Lipo)6S
相间内阻85mΩ电调推荐ALPHA 60A 6S
最大持续功率(180S))196W螺旋桨推荐G28*9.2
产品型号X-U8IIKV190外露线长600mm
机臂尺寸130.5*87.1*91.2mm机臂重量(含线)945g
槽极数36N42P轴径IN:15mm
空载电流(24V)1.7A工作额定电压(Lipo)6S
相间内阻48mΩ电调推荐ALPHA 60A 6S V
最大持续功率(180S))342W螺旋桨推荐G28*9.2
测试参数 导出Excel
型号电压油门点
(%)
电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N.m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效(gf/W)电机温度
(℃)

X-U8II
+

KV85(Alpha 60A 12S )
+
G28*9.2

12S(48V)40%2.9919110.721442.0073.0615.4088
(环境温度:
25)
45%4.0423940.901607.0076.0814.20
50%5.3029301.091770.0077.7513.22
55%6.8335211.311934.0079.6812.32
60%8.6541451.542099.0080.5411.44
65%10.7448051.792262.0081.8110.65
70%13.2055442.062421.0081.9910.03
75%15.9263372.342579.0082.739.49
80%19.1071692.642739.0082.968.96
85%22.6880012.962896.0083.098.42
90%26.6589153.293050.0083.268.00
95%31.1098543.633208.0083.437.60
100%33.96103823.833282.0083.617.28
X-U8II

+
KV100(Alpha 60A 12S )

+
G28*9.2
12S(48V)40%5.3328841.09177177.6613.0895
(环境温度:
25)
45%7.2035811.35196879.5411.97
50%9.4943771.63216580.4711.18
55%12.1552171.93235281.1210.38
60%15.3561052.25254281.499.59
65%18.9870132.59272481.638.88
70%23.1279842.94290781.318.32
75%27.7990153.31308480.977.82
80%33.24101113.71326380.787.35
85%38.96111704.09342580.086.93
90%45.27121764.46358079.136.49
95%51.72131464.82371977.956.14
100%55.32136725.01378477.355.97
X-U8II

+
KV150(Alpha60A 6S )

+
G28*9.2
6S(24V)40%5.0015880.64135977.4715.4871
(环境温度:
25)
45%6.7520180.80150979.1114.53
50%8.8124440.96165980.6313.49
55%11.2529291.15180481.4512.67
60%14.1934651.35195081.7211.91
65%17.4440091.55208982.1311.26
70%21.2145681.76222681.9710.56
75%25.3651651.97236081.9810.00
80%30.0357882.20249181.699.50
85%33.8562642.37258481.549.15
90%37.6467072.53267181.218.83
95%39.7569572.62271881.218.71
100%42.7472322.72281781.078.59
X-U8II

+
KV190(Alpha 60A 6S )

+
G28*9.2
6S(24V)40%8.7524690.94163978.0013.7395
(环境温度:
25)
45%11.7730581.15181779.5312.67
50%15.3736971.39199080.3511.75
55%19.6644061.64215780.6510.98
60%24.6451411.90232480.7410.25
65%30.1958882.17247980.579.62
70%36.2466302.44263080.469.07
75%42.9873902.71277280.008.59
80%50.7181933.00291479.568.15
85%58.7489603.27304178.667.75
90%66.3396613.52314778.177.47
95%69.8499243.63319377.727.30
100%65.68101933.67329277.637.25
注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
动力系统匹配表
机臂适配管径电机KV默认电调默认桨可选配桨可定制电调
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
或40mm
(请选择管径)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* 成对买