T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

XU8XL-X

¥3169.00

可用积分: 3100 积分 赠送积分: 3169 积分

方向 :
  • CW
  • CCW
参数 :
  • XU8XL-X KV100+ALPHA 60A 12S
购买数量 :
优选搭配

¥3169.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

XU8XL

新模块化设计
新科技

这是一款为多旋翼无人机专门打造的模块化动力系统
它集成了T-MOTOR电机和FOC电调

XU8XL

电机

XU8XL KV100

电调

ALPHA 60A 12S V1.2

聚合物桨

MF28*15 / MF30*16

XU8XL

高维护性 降低用户维护成本

电机和电调可以通过插头结构进行拆卸,安装便捷,维护性高

XU8XL

智能高效

X使用一款基于FOC (正弦波) 驱动方案电子调速器。智能算法使电机的控制高效、精准、稳定,从而满足各类行业的应用需求。
(T-MOTOR方波电调可定制)

XU8XL

高转速、高效力、强拉力

X·carbon是T-MOTOR团队专门研发的一款高效力、高转速、强拉力的聚合物折叠桨。(标配X·carbon桨、T-MOTOR其他桨叶可选配)

XU8XL

LED任意切换

霍尔感应,使用任意磁铁切换LED颜色

XU8XL

安装便捷

即购即用无需复杂安装

XU8XL

插头简介

全新定制化镀金插头,过流强,耐使用
额定电流:40A

工程图

XU8XL-X.png

基础参数 导出Excel
产品型号XU8XL-X KV100外露线长610mm
机臂尺寸134.9*87.8*72.8mm机臂重量 (含线)615g
槽极数36N42P轴径8mm
空载电流 (24V)1.0A工作额定电压 (LiPo)12S
相间内阻85mΩ电调推荐ALPHA 60A 12S V1.2
最大电流 (180s)40A螺旋桨推荐MF2815/MF3016
最大功率 (180s)1600W

测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
桨油门点拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
XU8XL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF28*15
40%20230.713.25165615612.9948
(环境温度:
25)
45%25210.874.36183920912.08
50%30571.055.69202127311.22
55%36571.257.30220534910.47
60%42801.469.1323814379.80
65%49471.6811.2225555369.23
70%56251.9113.6027266498.67
75%63522.1516.2628937758.20
80%70942.419.3230609197.72
90%86252.9226.09337012366.98
100%98693.3432.25360015236.48
XU8XL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF30*16
40%23420.853.76164018012.9952
(环境温度:
25)
45%29041.055.06181924211.98
50%35291.266.68199832011.04
55%41981.508.56217340910.26
60%49191.7410.7223455129.61
65%56862.0013.1925126299.04
70%64672.2715.9826757618.50
75%72772.5519.0928379078.02
80%81102.8422.53299210697.59
90%97473.4130.12328114236.85
100%110633.8536.78349117316.39
注意:电机温度为75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)