T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

XU8XXL-X

¥3269.00

可用积分: 3200 积分 赠送积分: 3269 积分

方向 :
  • CW
  • CCW
参数 :
  • XU8XXL-X KV100+ALPHA 60A 12S
购买数量 :
优选搭配

¥3269.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

XU8XXL

新模块化设计
新科技

这是一款为多旋翼无人机专门打造的模块化动力系统
它集成了T-MOTOR电机和FOC电调

XU8XXL

电机

XU8XXL KV100

电调

ALPHA 60A 12S V1.2

聚合物桨

MF30*16

XU8XXL

高维护性 降低用户维护成本

电机和电调可以通过插头结构进行拆卸,安装便捷,维护性高

XU8XXL

智能高效

X使用一款基于FOC (正弦波) 驱动方案电子调速器。智能算法使电机的控制高效、精准、稳定,从而满足各类行业的应用需求。
(T-MOTOR方波电调可定制)

XU8XXL

高转速、高效力、强拉力

X·carbon是T-MOTOR团队专门研发的一款高效力、高转速、强拉力的聚合物折叠桨。(标配X·carbon桨、T-MOTOR其他桨叶可选配)

XU8XXL

LED任意切换

霍尔感应,使用任意磁铁切换LED颜色

XU8XXL

安装便捷

即购即用无需复杂安装

XU8XXL

插头简介

全新定制化镀金插头,过流强,耐使用
额定电流:40A

工程图

         XU8XXL-X.png

基础参数 导出Excel
产品型号XU8XXL-X KV100外露线长610mm
机臂尺寸150.9*87.8*82.9mm机臂重量 (含线)705g
槽极数36N42P轴径8mm
空载电流 (24V)1.4A工作额定电压 (LiPo)12S
相间内阻65mΩIP等级IP45
最大电流 (180s)52A电调推荐ALPHA 60A 12S V1.2
最大功率 (180s)2000W螺旋桨推荐MF3016
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
XU8XXL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF30*16
40%30201.15.23178025012.0658
(环境温度:
25)
45%37451.367.08197533911.06
50%45281.639.30216744510.19
55%53971.9311.9523555709.47
60%62981.9315.0125417158.81
65%72752.5918.5827268838.23
70%82792.9422.63290210747.71
75%92883.327.08307512817.25
80%103283.6832.10324415156.82
90%124274.4243.24355520276.13
100%137264.8550.95373423785.77
注意:电机温度为75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)