T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AX435-B

129.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 129 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

129.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

ax

Bürstenlose Motoren der AX-Serie

Speziell für Starrflügler gebautes Antriebssystem

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Hohe Vielseitigkeit bei der Installation

Für den Heckschub sind je nach eingebautem und externem Modell unterschiedliche Strukturen mit eingebauter hinterer Welle und äußerer vorderer Welle ausgelegt.

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Effiziente Wärmeableitung

Durch den Heckschub neigt die Endabdeckung die Radiallüfterblattstruktur entsprechend der Lenkungskonstruktion, und die Wärmeableitungseffizienz wird um 5 % erhöht.

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Bequem und schnell

Verfügt über eine Spannzangenklemme für die schnelle Installation von Klapppaddeln.

AX435-B Konfiguration

Empfohlenes Startgewicht

10-12kg

Maximale Zugkraft

9.7kg

Gewicht des Motors

485g

Empfohlene Batterie

12S(Lipo)

Empfohlene Konfiguration

AX435-B Motor + AT115A ESC + AUFZ16*13/AUFZ17*14/AUFZ17*11 Paddles

Technische Zeichnung

AX-435B-draw.png

Grundlegende Parameter
ModellAX435-BIsolationsgrad von Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ49.5*89mmDrahtspezifikation* LängeLackierter Draht 150mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht
220℃
Polzahl desSteckplatzes12N14PDie Spule istdrucktolerant500V/5s
MotorwellendurchmesserIN:8mm OUT:8mmDynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤30mg
LagertypImportiertes Lager MR148/688ZZPackungsgrösse197*104*75mm
TechnischeParameter
Produkttestmodell220Leerlaufstrom(15V)1.4A
Maximale Leistun1550WMaximalstrom75A
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SInterphase-Innenwiderstand46mΩ
MaximaleZugkraft7.5kgMotorgewicht (inkl.Draht)485g
Produkttestmodell250Leerlaufstrom(15V)1.6A
Maximale Leistun2000WMaximalstrom82A
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SInterphase-Innenwiderstand37mΩ
MaximaleZugkraft9.7kgMotorgewicht (inkl.Draht)485g
Test-Parameter
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
AX435-B
KV220
AUFZ 16*1340%44.716.3928636160.6111434.0077.4
(Umgebungs temperatur:
25)
45%44.668.4237639920.7414033.73
50%44.6111.3550644120.9117343.42
55%44.5215.3668448481.1021113.09
60%44.4419.7587852561.3124982.85
65%44.3623.85105855971.4928422.69
70%44.2429.75131659791.7032562.47
75%44.1335.98158863261.8936612.31
80%44.0042.18185666332.1140512.18
90%43.7058.10253972392.5548361.90
100%43.3874.42322877082.9154881.70
AUFZ 17*1440%44.774.9522137220.4614376.4985.3
(Umgebungs temperatur:
25)
45%44.746.5529341210.5617776.07
50%44.698.9540045780.7022265.57
55%44.6311.9353250210.8527045.08
60%44.5715.0567154410.9931924.76
65%44.5018.4582158161.1136644.46
70%44.4122.86101562121.2742134.15
75%44.3227.93123866061.4847903.87
80%44.2133.51148169771.6753573.62
90%43.9645.84201576312.0464773.21
100%43.6860.38263781952.4474732.83
AX435-B
KV250
AUFZ 17*1140%44.746.3128240970.5319636.9589.2
(Umgebungs temperatur:
25)
45%44.708.4037645390.6524266.46
50%44.6411.3150550200.8029935.93
55%44.5615.6069555260.9836575.26
60%44.4819.6687559761.1442854.90
65%44.4024.00106663761.2849034.60
70%44.2929.64131367981.5256124.27
75%44.1536.87162872561.7764313.95
80%44.0343.15190076131.9470983.74
90%43.7259.33259483072.3584973.28
100%43.2881.57353189272.7896982.75
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 1 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)