T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AX530-B

199.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 199 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

199.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

ax

Bürstenlose Motoren der AX-Serie

Speziell für Starrflügler gebautes Antriebssystem

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Hohe Vielseitigkeit bei der Installation

Für den Heckschub sind je nach eingebautem und externem Modell unterschiedliche Strukturen mit eingebauter hinterer Welle und äußerer vorderer Welle ausgelegt.

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Effiziente Wärmeableitung

Durch den Heckschub neigt die Endabdeckung die Radiallüfterblattstruktur entsprechend der Lenkungskonstruktion, und die Wärmeableitungseffizienz wird um 5 % erhöht.

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Bequem und schnell

Verfügt über eine Spannzangenklemme für die schnelle Installation von Klapppaddeln.

AX530-B Konfiguration

Empfohlenes Startgewicht

17-19kg

Maximale Zugkraft

12.7kg

Gewicht des Motors

700g

Empfohlene Batterie

12S(Lipo)

Empfohlene Konfiguration

AX530-B Motor + AT195A ESC + AUFZ20*13/AUZ20*13 Paddles

Technische Zeichnung

AX-530B-draw.png

Grundlegende Parameter
ModellAX530-BIsolationsgrad von Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ63.6*83.5mmDrahtspezifikation* LängeLackierter Draht 150mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht
220℃
Polzahl desSteckplatzes12N14PDie Spule istdrucktolerant500V/5s
MotorwellendurchmesserIN:10mm OUT:8mmDynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤30mg
LagertypImportiertes Lager 6800/6900ZZPackungsgrösse197*104*75mm
TechnischeParameter
Produkttestmodell260Leerlaufstrom(15V)3.2A
Maximale Leistun2600WMaximalstrom120A
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SInterphase-Innenwiderstand20mΩ
MaximaleZugkraft12.7kgMotorgewicht (inkl.Draht)700g
Test-Parameter
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
AX530-B
KV260
AUFZ 20*1340%44.679.5242536230.9128426.68110.7
(Umgebungs temperatur:
25)
45%44.6012.4755639821.1034606.22
50%44.5316.4773343921.3342345.77
55%44.4222.3499248621.6452175.26
60%44.3028.38125752721.9361694.91
65%44.1834.66153156232.2170394.60
70%44.0441.90184559712.4979764.32
75%43.8850.32220863202.8189564.06
80%43.6959.90261766663.1499953.82
90%43.2085.56369672483.98110883.00
100%42.62117.79502078564.81127172.53
AUZ 20*1340%44.629.5542636010.9330767.22111.2
(Umgebungs temperatur:
25)
45%44.5612.6156239601.1137546.68
50%44.4816.8374843591.3546026.15
55%44.3622.72100848321.6756875.64
60%44.2428.95128152391.9867445.27
65%44.1235.33155955852.2676984.94
70%43.9843.03189259442.5787644.63
75%43.8151.59226062782.8798144.34
80%43.6261.29267466173.21109484.09
90%43.1884.14363372443.89132043.63
100%42.55119.15506978154.88137552.71
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 1 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)