T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A6-M-12S

Preisanfrage: onlinesales@tmotor.com

Belohnte Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

0.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

A6-M-12S
Modulares Stromversorgungssystem
 A6-M-12S
A6-M-12S
Motor
12S FOC 50A
Geschwindigkeitsregler
MF2311P-M
Propeller
A6-M-12S Empfohlene Konfiguration
Gewicht beim Start
8~10kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
12~15kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A6-M-12S
Modulares Stromversorgungssystem
 A6-M-12S
A6-M-12S
Motor
12S FOC 50A
Geschwindigkeitsregler
MF2311P-M
Propeller
A6-M-12S Empfohlene Konfiguration
Gewicht beim Start
8~10kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
12~15kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A6-M-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA6-M KV160Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs25mm
Konfiguration des paketsA6-M (Motor)++12S FOC 50A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+MF2311P-M (Propeller)Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 16 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12S (LiPo)Kabellänge600±5mm
Einachsige Nennzugkraft2~2.5kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)380±2%g
Nennzugkraftwirkung9.1g/W (2.5kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft7.5kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators60*9mmKV160
ESC-parameter
Gasbereich1050~1950us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)40A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF2311P-M (Polymer)Länge23Zoll (585mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Wirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
A6-M KV160
+
14S FOC 50A
+
MF2311P-M
50.9830%0.87677.3473.0815.21122
(Umgebungs temperatur:32)
50.9735%1.631084.4477.3813.06
50.9540%2.711564.3679.0811.32
50.9345%4.142109.5779.5510
50.9150%6.012719.2579.598.89
50.8755%8.213356.4178.988.03
50.8460%10.844020.3978.277.29
50.7965%13.84693.6677.296.7
50.7570%16.975341.1176.26.2
50.775%20.335946.0775.065.77
50.6580%23.756486.9273.335.39
50.6185%27.056960.8271.675.09
50.5690%30.577422.1569.814.8
50.5395%32.047591.7468.874.69
50.53100%32.027550.4868.274.67
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
A6-M KV160
+
14S FOC 50A
+
MF2311P-M
4430%0.66498.9473.1517.12106
(Umgebungs temperatur:32)
43.9935%1.28824.0576.7914.64
43.9740%2.131192.2978.5312.74
43.9645%3.261616.4379.3611.28
43.9450%4.752111.5180.1910.12
43.9155%6.52587.9379.499.07
43.8860%8.593130.578.898.31
43.8565%11.043683.5478.257.61
43.8170%13.744234.8377.187.03
43.7675%16.744805.2576.536.56
43.7280%19.955356.4475.666.14
43.6785%23.15829.774.835.78
43.6390%26.336303.7673.55.49
43.6195%27.566484.5672.975.4
43.61100%27.516457.672.615.38
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A6-M-12S-line-store-de.jpg

Verpackungsliste

A6-M-12S--pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com