T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A10

Preisanfrage: onlinesales@tmotor.com

Belohnte Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte

颜色:
  • 橙色
  • 灰色
Kaufmenge Anzahl:

0.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A10
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 16L und 25L Pflanzenschutzdrohnen
A10
A10
Motor
14S FOC 100A
Geschwindigkeitsregler
MF3424P
Propeller
A10 Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
16L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
25L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
28~44kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
42~66kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A10
Zweifarbige option
orange
grau
Technische Zeichnung

A10-draw-de.png

Grundlegende Parameter
ModellnameA10 KV120Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs40mm
Konfiguration des paketsA10 (Motor)++14S FOC 100A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+MF3424P (Propeller)Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 12 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1230±5mm
Einachsige Nennzugkraft7~11kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)1520±2%g
Nennzugkraftwirkung8.48g/W (8kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft22.7kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators99*15mmKV120
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)100A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF3424P (Polymer)Länge34Zoll (874mm)
Test-Parameter
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A10 KV120
+
14S FOC 100A
+
MF3424P
5430%4.5831091.40144985.8812.57135
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%6.8341721.83166086.1611.30
40%9.8153982.33187586.2610.18
45%13.4067092.86208686.219.26
50%17.7681513.42230285.798.48
55%22.9596274.01251484.967.75
60%29.15112874.65272884.237.16
65%36.27129635.31294083.296.60
70%44.57147866.00315582.196.13
75%53.48164806.64336780.935.70
80%63.32181807.27358179.685.31
85%73.80199407.86379478.355.00
90%82.07210718.21394776.604.80
95%88.87219878.50409376.004.59
100%94.27227508.70423675.874.47
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A10-line-de.jpg

Verpackungsliste

A10-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com