T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A10XL

Preisanfrage: onlinesales@tmotor.com

Belohnte Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte

Color:
  • orange
  • Grau
Kaufmenge Anzahl:

0.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A10XL
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 30L und 40L Pflanzenschutzdrohnen
A10XL
A10XL
Motor
14S FOC 200A
Geschwindigkeitsregler
MF3628P
Propeller
A10XL Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
30L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
40L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
52~60kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
78~90kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A10XL
Zweifarbige option
orange
grau
A10XL
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 30L und 40L Pflanzenschutzdrohnen
A10XL
A10XL
Motor
14S FOC 200A
Geschwindigkeitsregler
MF3628P
Propeller
A10XL Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
30L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
40L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
52~60kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
78~90kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A10XL
Zweifarbige option
orange
grau
Technische Zeichnung

A10XL-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA10XL KV130Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs40mm
Konfiguration des paketsA10XL (Motor)+14S FOC 200A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF3628P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 12 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1150±5mm
Einachsige Nennzugkraft13~15kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)1960±2%g
Nennzugkraftwirkung6.5g/W (15kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft30kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators99*24mmKV130
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)200A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF3628P (Polymer)Länge36Zoll (914mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Wirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A10XL KV130
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
46.3730%3.3520516813.19152
(Umgebungs temperatur:27.8)
46.5335%6.8236657611.55
46.4440%1256518110.14
46.3145%19.067912828.97
46.1650%28.3710300827.86
46.0755%39.8912985827.07
45.960%53.1215560816.38
45.7165%68.7318315805.83
45.5370%85.1220818795.37
45.2475%104.0923383774.97
44.8380%123.8225663764.62
44.9385%144.6727737734.27
44.9490%145.6427927734.27
44.9395%145.3727784724.25
44.92100%145.9327922734.26
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
A10XL KV130
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
60.5930%5.5938827411.46146
(Umgebungs temperatur:27.8)
60.5235%11.16475809.64
60.440%19.069475828.23
60.2845%29.0212592827.2
60.1550%40.6715683826.41
59.9855%53.318654815.84
59.8460%66.5721386805.37
59.6665%80.9624137795
59.4770%95.3726667784.71
59.1875%109.7628825774.45
58.9380%122.5530484764.23
58.7285%134.4731773754.03
58.5690%143.7232523743.86
58.5395%144.8432210743.8
58.53100%144.2231991743.79
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A10XL-line-store-de.jpg

Verpackungsliste

A10XL-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com