T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A14-14S

Preisanfrage: onlinesales@tmotor.com

Belohnte Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

0.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A14-14S
Modulares Stromversorgungssystem
 A14-14S
A14-14S
Motor
14S FOC 200A
Geschwindigkeitsregler
MF5620P
Propeller
A14-14S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
50L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
60L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
100~108kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
150~162kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A14-draw-de.png

Grundlegende Parameter
ModellnameA14-14S KV58Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA14-14S (Motor)+14S FOC 200A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF56P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1200±5mm
Einachsige Nennzugkraft25~27kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)4050±2%g
Nennzugkraftwirkung9.0g/W (25kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft56kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators138*25mmKV65
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940us (Fest)Maximale spannung60V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)190A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF56P (Polymer)Länge56Zoll (1400mm)
Test-Parameter
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A14-14S KV58
+
14S FOC 200A
+
MF56P
5430%13.2092876.3398191.3013.00180
(Umgebungs temperatur:
31.8)
35%18.46119707.98112594.4012.00
40%24.64148819.66124594.6011.20
45%32.101793711.53133993.4010.40
50%41.202142913.61144092.509.70
55%51.142487615.64156093.109.10
60%62.692848417.88165092.008.50
65%75.673231420.20177392.708.00
70%90.843638122.74183690.407.50
75%107.334023825.22192689.407.10
80%125.114414227.68201688.306.70
85%144.854803130.15210587.006.30
90%167.445217832.63219685.505.90
95%198.455621135.37225680.605.40
100%202.285656035.70231082.005.40
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A14-14S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A14-14S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com