T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

V60A 24S

269.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 269 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

269.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

V60A 24S
V SERIES ESC
V60A 24S
FOC Electric Modulation Advanced Edition Multifunktionale Leistung
Schnelle
Reaktion
effizientes
Antrieb
präzise
Steuerung
geringes
Rauschen
Schnelle
Reaktion
effizientes
Antrieb
präzise
Steuerung
geringes
Rauschen

Empfohlene Konfiguration

U13 II
Motor
V60A 24S
Geschwindigkeitsregler
G32
Propeller

Grundlegende Parameter

12~24S (Maximale 105V)

Unterstützte Spannung

35A

Kontinuierlicher Strom

65A

Maximale Strom

180g(ohne Linien)/283.5g

Gewicht

115*57*26.5mm

Außenmaß Des Elektronischen Geschwindigkeitsreglers

Technische Zeichnung

V60A 24S-de.png

Grundlegende Parameter
ModellV60A24SStromkabelSilikondraht-rot/
schwarz-14AWG-
1200mm
Außenmaßdes
elektronischen
Geschwindigkeitsreglers
115*57*26.5mm(Länge*Breite*Höhe)SignallinieAbgeschirmterDraht-
Schwarz-OD4.2-5C-
330mm-JP-3P*2-
schwarzblank-grün,
gelb-grau
Gewicht(inkl.Draht)283.5gLeitungdes
Encoders
AbgeschirmterDraht-
24AWG-5C-370mm-
M6航空头
MotorleitungSilikondraht-Orange-
14AWG-250mm
Methodender
Kommunikation
PWM/CAN
Unterstützte
Spannung
12~24S(Maximale105V)BECKeine
Kontinuierlicher
Ausgangsstrom
35ABereichdes
Gashebelhubs
1040~1940
Gleichzeitiger
Stromversorgung
(<10s)
65AAktualisierungs
frequenzdes
Gashebels
50~500Hz
Standby-Leistung≤50mA@100VAnsprechgesch
windigkeit
desGashebels
300ms
Verpackungsliste

V60A 24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com