T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

V120A 24S

599.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 599 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

599.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter
  • Herunterladen

Bestseller

V120A 24S
V SERIES ESC
V120A 24S
FOC Electric Modulation Advanced Edition Multifunktionale Leistung
Schnelle
Reaktion
effizientes
Antrieb
präzise
Steuerung
geringes
Rauschen
Schnelle
Reaktion
effizientes
Antrieb
präzise
Steuerung
geringes
Rauschen

Empfohlene Konfiguration

V13L
Motor
V120A 24S
Geschwindigkeitsregler
G36
Propeller

Grundlegende Parameter

12~24S (Maximale 105V)

Unterstützte Spannung

65A

Kontinuierlicher Strom

135A

Maximale Strom

307g(ohne Linien)/460.5g

Gewicht

133*62*38mm

Außenmaß Des Elektronischen Geschwindigkeitsreglers

Technische Zeichnung

V120A 24S-de.png

Grundlegende Parameter
ModellV120A24SStromkabelSilikondraht-rot/
schwarz-12AWG-
1200mm
Außenmaßdes
elektronischen
Geschwindigkeitsreglers
133*62*38mm(Länge*Breite*Höhe)SignallinieAbgeschirmterDraht-
Schwarz-OD4.2-5C-
500mm-JP-3P*2-
schwarzblank-grün,
gelb-grau
Gewicht(inkl.Draht)460.5gLeitungdes
Encoders
AbgeschirmterDraht-
24AWG-5C-460mm-
M6航空头
MotorleitungSiliconeWire-Orange-
12AWG-250mm
Methodender
Kommunikation
PWM/CAN
Unterstützte
Spannung
12~24S(Maximale105V)BECKeine
Kontinuierlicher
Ausgangsstrom
65ABereichdes
Gashebelhubs
1040~1940
Gleichzeitiger
Stromversorgung
(<10s)
135AAktualisierungs
frequenzdes
Gashebels
50~500Hz
Standby-Leistung≤50mA@100VAnsprechgesch
windigkeit
desGashebels
300ms
Verpackungsliste

V120A 24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com