T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT4120 Long Shaft 3D Fixed Wing Airplane Power-KV250/KV500/KV560

109.99

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 109 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

109.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV250Motorgewicht(inkl.Draht)304g
MotorgrößeΦ50*69mmInterphase-Innenwiderstand76mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN6mm
OUT
6mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)12S
Leerlaufstrom(10V)1.0AMaximalstrom(180s)45A
Maximale Leistung(180s)2100W
Produkttestmodelllanger SchaftKV500Motorgewicht(inkl.Draht)305g
MotorgrößeΦ50*69mmInterphase-Innenwiderstand21mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN6mm
OUT
6mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)6S
Leerlaufstrom(10V)2.0AMaximalstrom(180s)75A
Maximale Leistung(180s)1700W
Produkttestmodelllanger SchaftKV560Motorgewicht(inkl.Draht)300g
MotorgrößeΦ50*69mmInterphase-Innenwiderstand16mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN6mm
OUT
6mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)6S
Leerlaufstrom(10V)2.4AMaximalstrom(180s)80A
Maximale Leistung(180s)1800W
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT4120
langer Schaft
KV250
APC
15*8
40%44.322.70119.6338800.20310128.4665

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.333.30146.1142870.24812358.45
50%44.304.56201.8348380.31915747.80
55%44.256.75298.5954220.41120146.75
60%44.238.19362.2358320.47823316.43
65%44.219.84434.8662430.55827126.24
70%44.1412.69560.1167160.65331465.62
75%44.1015.43680.2571320.74935865.27
80%44.0418.63820.6475650.85740674.96
90%43.9126.061144.2082881.07149344.31
100%43.7336.521596.9389631.34755043.45
APC
15*10
40%44.303.05135.0738280.24911048.1887

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.283.86171.0842050.30013217.72
50%44.265.15228.1247160.37516627.29
55%44.217.77343.4053170.49221686.31
60%44.189.61424.7357130.56524765.83
65%44.1411.97528.3161540.67129145.52
70%44.0815.06663.5865650.77533555.06
75%44.0317.80783.7269530.87937714.81
80%43.9621.72954.6873630.99742404.44
90%43.8030.961355.9080121.27647313.49
100%43.6142.301844.4986181.54556093.04
APC
16*8
40%44.373.25144.0939370.25712538.70HOT

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.373.99177.0942780.30414858.39
50%44.335.53245.3748240.38918997.74
55%44.297.96352.3853890.49824226.87
60%44.2510.12447.9058100.59028506.36
65%44.1912.62557.8061950.68833025.92
70%44.1415.97704.9666520.80838525.46
75%44.0719.57862.4470520.93143795.08
80%44.0024.051058.2374851.07750164.74
90%43.8532.701433.9681121.30159524.15
100%43.6345.731995.2086761.60367173.37
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT4120
langer Schaft
KV500
APC
15*8
40%22.476.81153.1342520.25212227.9879

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.448.40188.4546030.29114207.53
50%22.4110.07225.6849010.33016037.10
55%22.3712.34276.1252550.38518676.76
60%22.3215.19339.1456370.44821746.41
65%22.2718.63414.7260300.52525336.11
70%22.1922.75504.9164410.60028785.70
75%22.1227.01597.5468170.67532295.40
80%22.0531.62697.0771530.75535835.14
90%21.8642.70933.2878050.92943514.66
100%21.7549.311072.4781351.02047144.40

APC

15*10

40%22.495.40121.4436800.23610278.46HOT

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.467.19161.6240970.29412817.93
50%22.3612.00268.2546880.39317016.34
55%22.3215.15338.1351760.46420205.97
60%22.2518.98422.4355730.54523715.61
65%22.1922.88507.7159140.62327005.32
70%22.1227.55609.3562880.71030525.01
75%22.0133.85744.8766870.80334344.61
80%21.9040.20880.5070300.90038154.33
90%21.6555.071192.3275551.11143243.63
100%21.4070.411506.6579521.30146703.10
APC
16*8
40%22.448.73195.8142940.31415187.7598

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.4010.71240.0246360.36417657.35
50%22.3513.87309.8450710.44021236.85
55%22.2817.61392.2954990.52825506.50
60%22.2122.03489.3059270.62229796.09
65%22.1227.16600.8663340.71934275.70
70%22.0332.72720.9367150.82438855.39
75%21.9438.56845.9670750.92243055.09
80%21.8245.23986.9674051.02447424.80
90%21.5462.331342.7980351.27058014.32
100%21.4965.441406.2381081.31859674.24
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT4120
langer Schaft
KV560
APC
14*7
40%22.449.30208.8252850.27214216.8179

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.4111.47256.9357040.32316676.49
50%22.3813.30297.5360110.35718326.16
55%22.3315.78352.3663650.40820875.92
60%22.2818.84419.7767590.46823745.66
65%22.2222.57501.5372420.53126765.34
70%22.1527.13600.9276780.61030495.07
75%22.0731.63698.1480540.68433954.86
80%21.9737.50823.8184650.77637794.59
90%21.7252.461139.4992860.97746164.05
100%21.6159.471284.9895811.06549093.82
APC
15*8
40%22.439.90222.1547960.32015627.0398

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.4012.15272.1551520.37418296.72
50%22.3415.29341.6655820.44521686.34
55%22.2719.32430.2560490.52825585.95
60%22.2023.78527.8864750.61229515.59
65%22.1129.15644.4569340.70933845.25
70%22.0135.31777.0773580.80638284.93
75%21.8942.25924.7877310.91643144.66
80%21.7948.351053.4580461.00847074.47
90%21.4966.591431.1286891.25353113.71
100%21.3276.781637.3289791.37655803.41
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com