T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

VZ28*10.8

259.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 259 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

259.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

vz detail1

VZ-SERIE
-VTOL-PROPELLER

Überwinden Sie die Leistungsgrenzen herkömmlicher Multirotor-Propeller.        Die Propeller der VZ-Serie bieten überlegene Leistung, Langlebigkeit und        ein leichtes Design für VTOL-Anwendungen

Was braucht ein
VTOL-Propeller?

Hohe Festigkeit, hohe Steifigkeit        und leichtes Design

Hohe Festigkeit

Hält enormen Zentrifugalkräften und manöverbedingten Wechselbelastungen              bei hohen RPM stand und verhindert so Strukturversagen

Hohe Steifigkeit

Gewährleistet einen sicheren Abstand zwischen den Blattspitzen in kompakten              Layouts, unterdrückt aeroelastische Verformungen und verhindert Flattern

Leichtes Design

Reduziert das Trägheitsmoment, um eine schnelle Schubreaktion und eine höhere              Bandbreite für die Lageregelung des Flugsteuerungssystems zu erreichen

Überlegenes aerodynamisches Design

Die einzigartigen zwei Betriebsmodi von VTOL–vertikaler Start/Landung und        Reiseflug – erfordern neue Propellerfunktionen

Vertikale Start-und              Landephase

Erfordert hohen Schub und hohe Leistung              und stellt höchste Anforderungen an              die Auftriebsleistung der Propellerscheibe              innerhalb einer begrenzten Blattfläche

Reiseflugphase

Wenn der Propeller nicht mehr rotiert,              muss der Profilwiderstand minimiert              werden, um den Energieverbrauch zu              senken und eine „heimliche” Effizienz mit              geringem Widerstand zu erreichen

Übergangsstabilität:
Widerstand gegen komplexe        Strömungsfeldstörungen

Die extremen Herausforderungen durch hohen Anstellwinkel, niedrige        Geschwindigkeit und instabile Strömungsfelder in Verbindung        mit der unzureichenden Festigkeit und schlechten Übergangsstabilität        herkömmlicher Blätter machen diesen Bereich zu einer unfallträchtigen Zone

Instabile Strömungsfelder bei hohem Anstellwinkel

Das Flugzeug fliegt mit hohen Anstellwinkeln und niedrigen Geschwindigkeiten in            einer extrem komplexen Strömungsumgebung

Asymmetrischer Luftstrom

Ein signifikanter Winkel zwischen der einströmenden Strömung und der Drehachse            verursacht einen asymmetrischen Luftstrom, der in die Propellerscheibe eintritt

Starke periodische Schwankungen

Die lokalen Kräfte auf das Blatt schwanken pro Umdrehung drastisch, was zu            Flattern und erheblichen Schubschwankungen führt

Um den Herausforderungen herkömmlicher Propeller in          VTOL-Anwendungen (Vertical Takeoff and Landing Mode)          zu begegnen

führen wir die Propeller der VZ-Serie ein

Technische Merkmale der Propeller          der VZ-Serie

Fortschrittliche Verbundwerkstoffe und ein außergewöhnliches aerodynamisches          Design sorgen in Synergie für eine gleichbleibend effiziente,          zuverlässige und kontrollierbare Leistungsabgabe

Biege-und              torsionsbeständiges              Layup-Design

Leichtes, hochfestes Kernmaterial erhöht effektiv die Steifigkeit und kontrolliert              gleichzeitig das Gesamtgewicht

Prepreg-              Formpressverfahren              für integrierte Formgebung

Die Produktporosität liegt unter 1 %, was eine stabile und zuve

PMI-Schaumkern

Leichtes, hochfestes Kernmaterial erhöht effektiv die Steifigke

30%

Biegefestigkeit

Deutlich verbesserte              Schlagfestigkeit und              Verformungsbeständigkeit              für höhere Haltbarkeit              unter komplexen              Betriebsbedingungen

20%

Torsionssteifigkeit

Optimierte              Kraftübertragungseffizienz              reduziert Energieverluste              während des Betriebs

Optimierung der Blattwurzel:        Sicherheitsredundantes Design

Die Dicke der Blattwurzel wurde optimiert, um strukturelle Redundanz        zu gewährleisten und gleichzeitig die Belastung der Verbindungsbolzen        zu reduzieren

V30 Propeller

VZ30 Propeller

Aerodynamische Priorität:        Entwickelt für hohen VTOL-Schub

Spezielle Tragfläche mit            hohem Auftriebs-            Widerstands-Verhältnis

Optimiert für VTOL-Bedingungen zur Verbesserung des maximalen Auftriebskoeffizienten

Reiseschaufelform mit            geringem Luftwiderstand

Verbesserte aerodynamische Schaufelgrenzen reduzieren den Reise

Spezielle            Schaufelspitze

Das optimierte Spitzendesign schwächt die Wirbelstärke und verb

Maßgeschneiderter        VTOL-Propellerservice:        10 bis 100 Zoll

Unterstützt die präzise Anpassung an verschiedene          Steigungsspezifikationen          und Motoren.Die vollständige interne Forschung und          Entwicklung gewährleistet eine stabile          und kontrollierbare Qualität

Aerodynamisches/            strukturelles Design

Formenbau

Verbundformung

Prüfung und            Validierung

① Die Abbildungen und Produktdarstellungen in diesem Dokument dienen nur als        Referenz; maßgeblich ist das        tatsächliche Produkt.

② Die Daten zur Verbesserung der Biegefestigkeit und Torsionssteifigkeit stammen aus        Vergleichstests zwischen        den Propellern der VZ-Serie und den Propellern der G-Serie.

③ Die Daten zur Verringerung der Bolzenschubkraft stammen aus Simulationsvergleichen        zwischen den        Befestigungsbolzen für Propeller der VZ-Serie und denen für Propeller der V-Serie.

④ Die oben aufgeführten Testdaten wurden unter bestimmten Bedingungen mit Geräten in        unserem firmeneigenen        Labor ermittelt. Die tatsächlichen Daten und Parameter können je nach Testumgebung, Plattform, Software und        anderen Faktoren leicht variieren.

Technische Zeichnung

VZ28x10.8-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Durchmesser (Inch)28(711.2mm)MaterialKohlefaserverbundwerkstoff auf Harzbasis + PMI-Schaumkern
Steigung (Inch)10.8(274.4mm)OberflächenbehandlungMatt
Durchschnittliches Gewicht pro Blatt (g)80TypEinteiliger gerader Propeller
Empfohlene maximale RPM (RPM)5900AnwendungVTOL-Starrflügel-UAVs, Multikopter-Modus
Empfohlene maximale Schubkraft (kg)26.4Anschlüsse und AbmessungenFlanschbefestigung, Ø 10 mm Mittelloch, Ø 20 mm Lochkreis, mit 4x Ø 3 mm Befestigungslöchern
Extreme RPM (RPM)6600Empfehlungen
Extreme Schubkraft (kg)33

Test-Parameter In Excel exportieren
Umgebungstemperatur 22 °C
Höhe 25 m
Drehzahl
(RPM)
Drehmoment
(N·m)
Zugkraft
(gf)
Ausgangsleistung
(W)
Kraftwirkung
(gf/W)
vz28x11-draw.png12000.37105746.7722.59
16000.611808102.5917.63
20000.942823196.8314.34
24001.354101340.4812.04
28001.865642544.5310.36
32002.457447819.979.08
36003.1295141177.808.08
40003.89118451628.987.27
44004.74144402184.526.61
48005.68172972855.406.06
52006.71204183652.625.59
56007.82238024587.155.19
60009.02274495669.984.84
640010.31313606912.124.54
660010.99334147596.354.40
Wichtige Hinweise
Die Daten können aufgrund von Faktoren wie Ausrüstung, Methodik und Umgebung unter verschiedenen Prüfstandards variieren.
Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Befestigungslöchern des Propellers und den Motoren sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.
Verpackungsliste

VZ28x10.8-pack-de.png

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com