T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT8020 55CC

309.00

Verfügbare Bonuspunkte: 309 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 309 Bonuspunkte

Parameter :
KV :
  • KV180
  • KV210
Kaufmenge Anzahl :

309.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung
1.png
Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellKV180Motorgewicht (inkl.Draht)865g
MotorgrößeΦ90*70.8mmInterphase- ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤInnenwiderstand16mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN:12mm
OUT:10mm
Nennbetriebsspannung ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ(LiPo)10-14S
Leerlaufstrom(10V)4.6AMaximalstrom(180s)120A
Maximale Leistung(180s)5600W/14S

ProdukttestmodellKV210Motorgewicht (inkl.Draht)870g
MotorgrößeΦ90*70.8mmInterphase- ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤInnenwiderstand12mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol24N28P
WellendurchmesserIN:12mm
OUT:10mm
Nennbetriebsspannung ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ(LiPo)10-12S
Leerlaufstrom(10V)5.3AMaximalstrom(180s)135A
Maximale Leistung(180s)5500W/12S

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT8020
KV180
23*1040%44.409.68429.8030300.85024515.7063℃
45%44.5312.54558.4033601.06031695.70
50%44.4515.97709.9036901.30039625.60
55%44.4219.37860.4039901.53047825.60
60%44.0625.001101.5043501.86058495.30
65%44.0130.351335.7046802.16068805.20
70%43.6635.971570.5049802.48079685.10
75%43.7243.171887.4052802.81090754.80
80%43.4550.772206.0055803.150101634.60
90%42.8268.972953.3060903.900125144.20
100%42.3189.843801.1066604.710149963.90
24*1040%44.4810.59471.0030000.98028446.0077℃
45%44.4513.91618.3033301.24036816.00
50%44.6217.67788.4036601.50045535.80
55%43.9922.01968.2039301.77054275.60
60%44.0027.491209.6043202.12066155.50
65%43.7933.261456.5045902.46077395.30
70%43.6740.371763.0049202.85089925.10
75%43.6248.292106.4051903.210102154.80
80%43.1956.562442.8054903.580114474.70
90%42.5076.013230.4060004.380139804.30
100%41.97102.084284.3065105.310168893.90
25*1040%44.6811.61518.7029701.14032776.3093℃
45%44.3115.40682.4033301.44042266.20
50%44.3519.36858.6036001.72051546.00
55%44.1624.251070.9038702.01061205.70
60%44.0730.091326.1041702.37073075.50
65%43.7237.411635.6045002.81086995.30
70%43.7745.691999.9048303.230100855.00
75%43.2653.952333.9051003.620114554.90
80%43.1763.482740.4054004.030127414.60
90%42.4084.183569.2058804.890153714.30
100%41.53111.254620.2063305.800181213.90
22*1040%51.7610.62549.7035100.96029715.4085℃
45%51.6613.66705.7038701.19037765.40
50%51.7716.94877.0042001.43046325.30
55%51.3822.171139.1046501.79058595.10
60%51.1927.801423.1051002.14071305.00
65%51.1133.741724.5054302.47082534.80
70%50.8940.942083.4057902.83094484.50
75%50.6049.322495.6061503.210107094.30
80%50.4857.522903.6064503.550118754.10
90%49.8375.643769.1070504.370144873.80
100%49.20103.475090.7075605.320174363.40
23*1040%51.8011.77609.7034501.12034575.70HOT
45%51.7915.06780.0038101.40043835.60
50%51.6219.29995.7041401.67053305.40
55%51.3624.371251.6045602.03065465.20
60%51.3131.661624.5049802.45078914.90
65%51.0338.551967.2053402.80091144.60
70%50.8245.672320.9056403.210104134.50
75%50.6155.872827.6060303.660118574.20
80%50.3164.083223.9063004.100132304.10
90%49.8087.384351.5068704.970159163.70
100%48.88113.555550.3074105.910187063.40
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT8020
KV210
22*1040%44.1112.97572.1035100.96028795.0086℃
45%44.0916.65734.1038401.19036935.00
50%44.0420.79915.6042901.45045985.00
55%43.8226.641167.4046801.74056244.80
60%43.5332.771426.5050702.08068224.80
65%43.5039.921736.5054002.40079064.60
70%43.1046.752014.9057602.76091254.50
75%43.1758.512525.9061203.160104464.10
80%42.4068.722913.7064503.510116304.00
90%42.0490.183791.2070204.290141293.70
100%41.19118.954899.6076205.180169503.50
23*1040%44.2014.08622.3035101.16033015.30HOT
45%43.9518.53814.4039001.43042215.20
50%43.7423.481027.0042001.71051605.00
55%43.8129.531293.7045902.07063574.90
60%43.5638.021656.2049802.45076504.60
65%43.4045.261964.3053402.83089284.50
70%43.0655.182376.1056403.220102114.30
75%42.5764.342739.0059703.670115944.20
80%42.3777.793296.0063004.090129423.90
90%41.64103.744319.7068704.910154863.60
100%41.04131.385391.8073505.850182273.40
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste
德.png
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com