T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT1050 150CC

679.00

Verfügbare Bonuspunkte: 679 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 679 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

679.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

AT1050

AT1050 Starrflügelmotor

150CC Motor ideale Alternative

AT1050

Empfohlenes Protokoll

AT1050

AT1050

Echtzeitüberwachung
der Motordrehzahl

Echtzeitüberwachung
der Motordrehzah

AT1050

Kundenspezifischer Encoder,
um die sichere Fluggeschwindigkeit
in Echtzeit zu steuern

AT1050

Abnehmbarer Paddelsitz für verschiedene Anwendungen

AT1050

Geeignet für die Installation von Paddelblättern wie z. B.integriertem Starrflügelpaddel und
Klapppaddel. Es ist sowohl bequem als auch sicher, das Paddel zu verriegeln.

AT1050

Effiziente Kühlung
Verbesserte Lebensdauer

AT1050

Unterer Pass-Kühlkörper

Technische Zeichnung
1050.jpg
Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Motor-ModellAT1050Temperaturbeständigkeit von Magneten180℃
Abmessungen des Aussehens des MotorsΦ110.6*119.8mmLeitungsstärke x LängeLackdraht 100mm
Stator-VerfahrenBeständig gegen 150 °C HochtemperaturbeschichtungTemperaturbeständigkeit von Lackdraht220℃
Anzahl der Slot-Stufen24N28PSpannungsfestigkeit der Spule1000V/5s
Durchmesser der MotorwelleIN:15mm
OUT:12mm
Dynamisches Auswuchtendes Rotors Standard≤30mg
Art des LagersLager 6902/6202ZZPackungsgröße246*162*139mm
Produkttestmodell90Leerlaufstrom (15V)5.6A
Maximale Dauerleistung8000WMaximalstrom135A
Nennbetriebsspannung (LiPo)24SInterphase-Innenwiderstand7.2mΩ
MaximaleZugkraft36kgMotorgewicht (inkl.Draht)2600g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal
drücken

(%)
Spannung
(V)
Strom
(A)

Eingangs
leistung

(W)
Drehzahl
(RPM)

Drehm
oment

(N*m)
Zugkraft
(g)

Kraft
wirkung

(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
AT1050
KV90
29*1240%88.2631.15274940194.91137405.00101
(Umgebungs
-temperatur:
28℃)
45%88.1537.89334043125.68158914.76
50%87.9650.67445747887.09197424.43
55%87.7961.63541151148.22227474.20
60%87.6466.08579152468.65239654.14
65%87.5072.19631754069.26256264.06
70%87.3779.596954558210.00274283.94
75%87.2488.257698577110.78294373.82
80%87.1296.538409593811.55311893.71
90%86.87112.399764623812.93339043.47
100%86.48139.7712087661115.06366663.03
30*1040%88.3130.17266540334.69135665.0998
(Umgebungs
-temperatur:
28℃)
45%88.2136.97326143385.42157724.84
50%88.0249.28433747986.77196814.54
55%87.8759.77525151177.91226604.31
60%87.8464.14563452478.33239114.24
65%87.8270.23616754078.91254654.13
70%87.7777.66681655889.63273984.02
75%87.6785.787521577310.38293143.90
80%87.6293.258170594111.02309353.79
90%87.42108.639496624912.33332353.50
100%87.12134.4511712660014.37361293.08
30*1240%88.2731.68279738255.17142935.11HOT
(Umgebungs
-temperatur:
28℃)
45%88.1538.79341941106.03165664.85
50%88.0446.74411543976.96191074.64
55%87.7167.80594749779.21248084.17
60%87.6273.17641151129.74261764.08
65%87.5080.247022527110.45278853.97
70%87.3788.347718544411.20297263.85
75%87.2397.448499562012.01317253.73
80%87.08107.119327579212.85337423.62
90%86.84124.5810819607614.37358653.31
100%86.40152.2713156641416.59386962.94
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Felgentemperatur für 3 Minuten Motorbetrieb bei 100 % Gas.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste
50德.jpg
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com