T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

P60 Pin KV170

$107.90

Доступный балл: 5000 Балл Подарочный балл: 107 Балл

• Наивысшая эффективность и максимальное натяжение имеется в продукте одинакового уровня
• Стабильность и надежность, долгий срок службы
• Сильная совместимость
Параметр :
Число покупки :

$107.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

О двигателе для сельскохозяйственного БПЛА T-MOTOR P60 Pin KV170


Двигатель T-MOTOR P60 Pin KV170 для сельскохозяйственных БПЛА обеспечивает максимальную тягу 8,4 кг и мощность свыше 1800 Вт. Благодаря легкой конструкции и оптимизированной структуре статора, он обеспечивает высокую тягу при сниженном весе. Его конфигурация 24N28P минимизирует вибрацию, продлевает срок службы двигателя и снижает шум. Двигатель ударопрочный и имеет пыле- и водонепроницаемый корпус для надежной работы в различных условиях. Идеально подходящий для сельскохозяйственных БПЛА, P60 обеспечивает плавную и надежную работу.


Ключевые особенности P60 Pin KV170


Тяга 8 кг+: Снижение веса достигается за счет оптимизации структуры статора при сохранении его механической прочности. Ручная намотка помогает увеличить коэффициент заполнения слотов, обеспечивая тягу более 8 кг при мощности свыше 1800 Вт.

Низкий уровень шума, стабильность и надежность: Конфигурация 24N28P снижает вибрацию двигателя в процессе работы, что уменьшает износ, продлевает срок службы и снижает уровень шума. Двигатели работают более плавно, чем двигатели с обычной конфигурацией, на максимальном газу.


Ударопрочность: Оптимизированная точность обработки и структура двигателя с защитой его основной части эффективно предотвращают выход двигателя из строя после аварии или удара.

Пыле- и водонепроницаемость, охлаждение: Закрытый корпус и решетчатая структура обеспечивают как пыле- и водонепроницаемость, так и эффективное охлаждение, что позволяет использовать двигатель в различных условиях.

Области применения

Сельскохозяйственное применение

Комплект поставки включает

1x Двигатель T-MOTOR P60 Pin KV170
1x Комплект крепежа

Рекомендации по подбору

FLAME 60A 12S V2.0

G28*9.2 Prop-2PCS/PAIR


По всем вопросам и запросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: onlinesales@tmotor.com


«P Type» — это серия двигателей, разработанная нами для сельского хозяйства и защиты растений. P60 (макс. тяга 8,4 кг) и P80 (макс. тяга 18 кг) из серии P Type имеют закрытый корпус для защиты двигателя от посторонних предметов и пестицидов.

С развитием стандартизации в сегменте БПЛА требования пользователей стремительно растут. T-MOTOR, всегда стремясь предоставить «самую безопасную силовую установку», после множества испытаний выпускает двигатели серии P для сельскохозяйственного применения, обладающие мощной тягой и высокими эксплуатационными характеристиками. Двигатели серии P способны надежно работать в сложных условиях и имеют долгий срок службы.

Инженерный чертеж

P插销英文.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Tип испытаниЯ продуктаP60 KV170Hoмep дokлaдaP.00002
сопротивление80mΩПлюс паза24N28P
Диaмeтp вaлa6mmРазмер двигателяφ69×37mm
HаруЖный диаметр листа из кремHисTоЙ
стали
62mmBыcoтa листа из кремнистоЙ стали15mm
Homep npoвoдa16#Длина провода600mm
Bec бaтapeи (c npoвoдoM)375gBec двиrатeлЯ (бeз пpoвoдa)345g
ЛитиеваЯ батapeЯ пoддeрЖки6-14SXoлOCTOЙ TOK1A
MаксимальнаЯ MоЩHосTь1800WMаксимальHЫЙ TOK38A
Tип испытаниЯ продуктаP60 KV340Hoмep дokлaдaP.00001
сопротивление35mΩПлюс паза24N28P
Диaмeтp вaлa6mmРазмер двигателяΦ69×37mm
HаруЖный диаметр листа из кремHисTоЙ
стали
62mmBыcoтa листа из кремнистоЙ стали15mm
Homep npoвoдa16#Длина провода600mm
Bec бaтapeи (c npoвoдoM)375gBec двиrатeлЯ (бeз пpoвoдa)345g
ЛитиеваЯ батapeЯ пoддeрЖки6-8SXoлOCTOЙ TOK2A
MаксимальнаЯ MоЩHосTь1550WMаксимальHЫЙ TOK65A
Параметры испытаний Экспорт в Excel
HomepHaпpaкeниe
(B)
ПponeллepДpocceльToK
(A)
MошHоCTь
(BT)
HaтaЖeниe
(r)

Cкоpость
врa

шeHИЯ

Эффектсилы
(r/BT)
Teмпeрaтypa

двигатeлЯ

(℃)

P60
KV170

48

T-motor
20*6CF

50%5.4259.20211641528.1655
55%6.4307.20237144257.72
60%7.7369.60276247097.47
65%9.3446.40312550147.00
75%13.2633.60400256266.32
85%17.3830.40482161775.81
100%25.41219.20624669925.12

T-motor
22*6.6CF

50%6.6316.8280137038.8485
55%8.6412.8331240058.02
60%9.9475.2376342897.92
65%12.4595.2435645757.32
75%17.1820.8537250916.54
85%23.21113.6658256355.91
100%341632841463745.16

P60

KV340
24

T-motor
20*6CF

50%10.4249.60191239607.6650
55%12.6302.40220742477.30
60%14.5348.00247244917.10
65%17408.00280547606.88
75%23.9573.60349352926.09
85%31.5756.00419157815.54
100%44.91077.60530264704.92

T-motor
22*6.6CF

50%14336268337327.9978
55%17.3415.2307539777.41
60%20.2484.8344441927.10
65%23552380244186.89
75%31.1746.4460948696.17
85%40.5972545952575.62
100%57.81387.2676258274.87
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минуты при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться
по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

P60插销俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.