T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12-14S

$285.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 285 Bonuspunkte

参数 :
  • A12 KV86+14S FOC 200A
  • A12 KV86+14S FOC 200A+MF4114P
Kaufmenge Anzahl :

$285.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12-14S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12-14S
A12-14S
Motor
14S FOC 200A
Geschwindigkeitsregler
MF4114P
Propeller
A12-14S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
30L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
40L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
60~72kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
90~108kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A12-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12 KV86Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12-14S (Motor)+14S FOC 200A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF4114P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft15~18kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2285±2%g
Nennzugkraftwirkung8.2g/W (15.7kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft32.8kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*15mmKV86
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)200A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4114P (Polymer)Länge41Zoll (1043.5mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12 KV86
+
14S FOC 200A
+
MF4114P
5430%4.8637701.87117087.2014.30180
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%7.7353042.60135588.2012.70
40%11.3771473.41154289.5011.60
45%15.8590694.25175291.2010.60
50%21.62113105.27193291.509.70
55%28.09134176.23211291.208.90
60%35.63157027.26229691.208.20
65%44.10180608.32243689.907.60
70%53.09203289.31260789.407.20
75%62.902251610.26275488.006.70
80%74.512498311.31293587.406.30
85%86.042715512.22308286.105.90
90%97.652906513.02323485.205.60
95%110.203096013.79335482.905.30
100%127.783283314.42348978.204.90
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12-14S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12-14S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen

A12-14S-pack-de.jpg