T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12-18S

$285.90

Verfügbare Bonuspunkte: 286 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 285 Bonuspunkte

参数 :
  • A12 KV67+18S FOC 150A
  • A12 KV67+18S FOC 150A+MF4114P
Kaufmenge Anzahl :

$285.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12-18S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12-18S
A12-18S
Motor
18S FOC 150A
Geschwindigkeitsregler
MF4114P
Propeller
A12-18S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
30L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
40L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
60~72kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
90~108kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A12-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12 KV67Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12-18S (Motor)+18S FOC 150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+MF4114P (Propeller)Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien14~18S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft15~18kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2285±2%g
Nennzugkraftwirkung8.4g/W (15.2kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft33.7kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*15mmKV67
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung76V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)150A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4114P (Polymer)Länge41Zoll (1043.5mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12 KV67
+
18S FOC 150A
+
MF4114P
6930%4.8743492.11122780.5012.90180
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%7.6862422.98144985.1011.70
40%11.1582883.90166288.2010.80
45%15.42105034.89187290.009.90
50%20.31128225.91205290.709.20
55%26.46152817.02226291.108.40
60%33.07176598.09241890.007.80
65%40.51201829.20262690.707.20
70%48.642274210.30282091.006.80
75%57.352517711.33294088.506.40
80%66.652761012.33312388.306.00
85%76.032967213.20324086.105.70
90%82.843121013.78339086.505.50
95%88.973232514.21348085.205.30
100%100.533372314.65357079.804.90
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12-18S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12-18S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com