T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12-24S

$285.90

Verfügbare Bonuspunkte: 286 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 285 Bonuspunkte

参数 :
  • A12 KV50+24S FOC 120A
  • A12 KV50+24S FOC 120A+MF4114P
Kaufmenge Anzahl :

$285.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12-24S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12-24S
A12-24S
Motor
24S FOC 120A
Geschwindigkeitsregler
MF4114P
Propeller
A12-24S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
30L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
40L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
60~70kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
90~108kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung


A12-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12 KV50Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12-24S (Motor)+24S FOC 120A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF4114P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien20~24S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft15~18kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2285±2%g
Nennzugkraftwirkung8.2g/W (16kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft33kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*15mmKV50
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung100V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)120A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4114P (Polymer)Länge41Zoll (1043.5mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12 KV50
+
24S FOC 120A
+
MF4114P
9230%3.0641081.95117084.7014.60180
(Umgebungs temperatur:
32)
35%4.8257532.69136686.5012.90
40%7.0976343.53159089.9011.70
45%9.7695364.41177591.0010.60
50%13.00116585.36195691.709.70
55%16.81137476.37211691.108.90
60%21.20160707.41232292.208.20
65%26.28186738.54249692.307.70
70%31.59209239.54265291.107.20
75%37.282331610.57282691.306.80
80%43.222562911.55294389.706.50
85%49.212762812.39308788.806.10
90%55.402962213.20323788.205.80
95%61.683150613.94337887.305.60
100%69.523312614.46350083.205.20
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12-24S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12-24S-pack-ru.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com