T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12L-14S

$279.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 279 Bonuspunkte

参数 :
  • A12L KV92+14S FOC 200A
  • A12L KV92+14S FOC 200A+MF4315P
Kaufmenge Anzahl :

$279.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12L-14S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12L-14S
A12L-14S
Motor
14S FOC 200A
Geschwindigkeitsregler
MF4315P
Propeller
A12L-14S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
30L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
40L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
60~72kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
90~108kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A12L-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12L KV92Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12L-14S (Motor)+14S FOC 200A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF4315P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft15~18kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2400±2%g
Nennzugkraftwirkung8.4g/W (16kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft37.8kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*18mmKV92
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)200A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4315P (Polymer)Länge43Zoll (1090.7mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12L KV92
+
14S FOC 200A
+
MF4315P
5430%10.0766693.22135984.2012.20178
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%14.7287494.21160188.9011.00
40%20.91113275.39178289.0010.00
45%27.76138236.56198691.009.20
50%35.76162187.73216690.708.40
55%44.86189068.97232290.207.80
60%54.742148810.19249690.207.30
65%65.092396711.38262689.206.80
70%76.562651512.58274887.606.40
75%87.722892513.60289887.206.10
80%101.813168014.87300985.305.80
85%114.863375915.91312984.305.50
90%124.683520616.61319882.805.20
95%134.743683817.28325881.205.10
100%142.693782417.74331880.504.90
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12L-14S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12L-14S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com