T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12L-18S

$279.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 279 Bonuspunkte

参数 :
  • A12L KV70+18S FOC 150A
  • A12L KV70+18S FOC 150A+MF4315P
Kaufmenge Anzahl :

$279.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12L-18S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12L-18S
A12L-18S
Motor
18S FOC 150A
Geschwindigkeitsregler
MF4315P
Propeller
A12L-18S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
30L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
40L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
60~72kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
90~108kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A12L-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12L KV70Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12L-18S (Motor)+18S FOC 150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF4315P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien14~18S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft15~18kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2400±2%g
Nennzugkraftwirkung8.8g/W (16.2kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft38.5kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*18mmKV70
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung76V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)150A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4315P (Polymer)Länge43Zoll (1090.7mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12L KV70
+
18S FOC 150A
+
MF4315P
6930%6.8760902.98129685.4012.90165
(Umgebungs temperatur:
34.2)
35%10.4283334.01151888.6011.60
40%15.06108905.19172890.2010.50
45%20.55134926.41192691.309.50
50%26.81162177.68210691.408.80
55%34.19191419.00230492.008.10
60%42.022200110.29245491.207.60
65%50.392451411.49263490.907.00
70%59.132706712.68276690.006.60
75%68.632956913.89289888.906.20
80%78.263199614.98302787.905.90
85%88.713430616.06315086.505.60
90%96.273590016.73322585.105.40
95%103.593734617.36330084.005.20
100%109.883858817.90336583.305.10
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12L-18S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12L-18S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com