T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12L-24S

$279.90

Verfügbare Bonuspunkte: 280 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 279 Bonuspunkte

参数 :
  • A12L KV49+24S FOC 120A
  • A12L KV49+24S FOC 120A+MF4315P
Kaufmenge Anzahl :

$279.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12L-24S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12L-24S
A12L-24S
Motor
24S FOC 120A
Geschwindigkeitsregler
MF4315P
Propeller
A12L-24S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
30L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
40L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
60~72kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
90~110kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A12L-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12L KV49Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12L-24S (Motor)+24S FOC 120A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF4315P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien20~24S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft15~18kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2400±2%g
Nennzugkraftwirkung8.8g/W (16kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft37.8kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*18mmKV49
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung100V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)120A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4315P (Polymer)Länge43Zoll (1090.7mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12L KV49
+
24S FOC 120A
+
MF4315P
9230%5.5866723.19138990.0012.90128
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%8.3288534.23157590.6011.50
40%11.71112605.36178592.4010.40
45%15.91139266.58199293.609.50
50%20.58165827.79214592.608.80
55%25.77192329.04232893.208.10
60%31.422179610.27247892.607.60
65%37.602456311.56262992.407.10
70%43.132679112.56279092.606.80
75%49.762950113.76291091.606.40
80%55.653170314.76303091.006.20
85%62.323403815.87315090.505.90
90%67.263553816.54321389.305.70
95%71.113663617.05327088.605.60
100%75.483789017.59333087.805.40
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12L-24S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12L-24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com