T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12XL-14S

$457.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 457 Bonuspunkte

参数 :
  • A12XL KV77+14S FOC 200A
  • A12XL KV77+14S FOC 200A+MF4918P
Kaufmenge Anzahl :

$457.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12XL-14S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12XL-14S
A12XL-14S
Motor
14S FOC 200A
Geschwindigkeitsregler
MF4918P
Propeller
A12XL-14S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
40L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
50L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
80~88kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
120~132kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A12XL-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12XL KV77Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12XL-14S (Motor)+14S FOC 200A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF4918P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft20~22kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2800±2%g
Nennzugkraftwirkung8.7g/W (21kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft43.6kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*22mmKV77
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)200A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4918P (Polymer)Länge49Zoll (1244.6mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12XL KV77
+
14S FOC 200A
+
MF4918P
5430%9.8075264.15109289.9014.30173
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%14.72100465.50124990.8012.70
40%20.72126536.90141091.5011.40
45%28.18155958.48156091.4010.30
50%36.671862710.07174093.509.50
55%46.382158311.70186091.908.70
60%57.242453013.36195089.308.00
65%70.082782915.12210089.207.50
70%83.333080416.73219387.007.00
75%98.183381918.35228084.406.50
80%114.043661319.93240083.306.10
85%131.553939121.45246380.005.70
90%143.364090722.29252378.405.40
95%160.094280823.25260775.905.10
100%171.824360423.72261072.404.90
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12XL-14S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12XL-14S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com