T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12XL-18S

$457.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 457 Bonuspunkte

参数 :
  • A12XL KV64+18S FOC 150A
  • A12XL KV64+18S FOC 150A+MF4918P
Kaufmenge Anzahl :

$457.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12XL-18S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12XL-18S
A12XL-18S
Motor
18S FOC 150A
Geschwindigkeitsregler
MF4918P
Propeller
A12XL-18S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
40L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
50L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
80~88kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
120~132kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A12XL-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12XL KV64Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12XL-18S (Motor)+18S FOC150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF4918P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien14~18S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft20~22kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2800±2%g
Nennzugkraftwirkung8.5g/W (22kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft44.6kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*22mmKV64
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung76V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)150A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4918P (Polymer)Länge49Zoll (1244.6mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12XL KV64
+
18S FOC 150A
+
MF4918P
6930%6.6065243.57103584.7014.30165
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%9.6486394.70118687.8013.00
40%13.54108635.93135089.8011.60
45%18.16133777.27150091.2010.70
50%23.76162098.78162091.009.90
55%30.391911710.34177091.709.10
60%37.712202811.90186089.508.50
65%46.052504013.53201090.307.90
70%55.672823515.25210388.107.40
75%65.773124716.92222387.506.90
80%78.053454318.76231385.406.50
85%91.173788320.52241183.506.10
90%102.954032521.92249381.905.80
95%114.404253123.07258080.305.50
100%128.364468824.29261076.405.10
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 70% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12XL-18S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12XL-18S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com