T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A12XL-24S

$457.90

Verfügbare Bonuspunkte: 458 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 457 Bonuspunkte

参数 :
  • A12XL KV48+24S FOC 120A
  • A12XL KV48+24S FOC 120A+MF4918P
Kaufmenge Anzahl :

$457.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A12XL-24S
Modulares Stromversorgungssystem
 A12XL-24S
A12XL-24S
Motor
24S FOC 120A
Geschwindigkeitsregler
MF4918P
Propeller
A12XL-24S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
40L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
50L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
80~88kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
120~132kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A12XL-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA12XL KV48Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA12XL-24S (Motor)+24S FOC 120A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF4918P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien20~24S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft20~25kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)2800±2%g
Nennzugkraftwirkung8.6g/W (25kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft45kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*22mmKV48
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung100V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)120A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF4918P (Polymer)Länge49Zoll (1244.6mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A12XL KV48
+
24S FOC 120A
+
MF4918P
9230%5.4568963.92107487.6013.70180
(Umgebungs temperatur:
17)
35%8.3194345.27125490.0012.30
40%12.03122896.81141391.2011.10
45%16.38152908.43157592.7010.20
50%21.721840410.14169991.009.30
55%27.562157211.89186092.208.60
60%33.852453313.54198091.108.00
65%40.432741515.17213092.207.50
70%48.303074516.93225091.107.00
75%56.023374418.56234089.706.70
80%65.373727220.42243387.606.30
85%73.253976721.76252386.206.00
90%79.924161622.87258084.605.70
95%86.294349323.85264083.105.50
100%92.884519824.87270081.505.20
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A12XL-24S-line-de.jpg

Verpackungsliste

A12XL-24S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com