T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A14-18S

$542.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 542 Bonuspunkte

参数 :
  • A14-18S KV49.6+18S FOC 150A
  • A14-18S KV49.6+18S FOC 150A+MF56P
Kaufmenge Anzahl :

$542.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A14-18S
Modulares Stromversorgungssystem
 A14-18S
A14-18S
Motor
18S FOC 150A
Geschwindigkeitsregler
MF5620P
Propeller
A14-18S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
50L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
60L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
100~108kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
150~162kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A14-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA14-18S KV49.6Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA14-18S (Motor)+18S FOC 150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF56P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien18S (LiPo)Kabellänge1200±5mm
Einachsige Nennzugkraft25~27kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)4060±2%g
Nennzugkraftwirkung10g/W (25kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft62kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators138*25mmKV49.6
ESC-parameter
Gasbereich1040~1840us (Fest)Maximale spannung75V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)150A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF56P (Polymer)Länge56Zoll (1400mm)
Test-Parameter In Excel exportieren


ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Zugkraft
(gf)
Drehmoment
(N·m)
Drehzahl
(RPM)
Wirkungsgrad Des Motors
(%)
Kraftwirkung
(gf/W)
Motor Temperatur
(℃)
A14-18S KV49.6
+
18S FOC 150A
+
MF56P
69V3012.14109116.44101581.6013.00165
(Umgebungs Temperatur:33.8)
3517.30140438.37114083.6011.80
4023.871766810.55127585.6010.70
4531.662148712.85141086.909.80
5040.742554615.30154588.209.10
5551.212978817.87166588.508.50
6063.713432320.73177588.407.90
6577.853888823.60189688.107.30
7094.244372626.69200787.206.80
75112.034853029.77209085.506.40
80126.905221132.08220085.806.10
85138.015475233.76223884.505.80
90149.585753335.39229884.205.70
95161.135939236.86232882.705.50
100160.695921036.77233482.905.50
Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)

Diagramm zur Analyse

A14-18S-line-store-de.jpg

Verpackungsliste

A14-18S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com