T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A6L

$125.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 125 Bonuspunkte

参数 :
  • A6L KV160+14S FOC 80A
  • A6L KV160+14S FOC 80A+MF2407P
Kaufmenge Anzahl :

$125.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A6L
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 5L und 10L Pflanzenschutzdrohnen
A6L
A6L
Motor
14S FOC 80A
Geschwindigkeitsregler
MF2407P
Propeller
A6L Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
5L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
10L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
16~22kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
24~33kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A6
Zweifarbige option
orange
grau
Technische Zeichnung

A6L-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA6L KV160Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs30mm
Konfiguration des paketsA6L (Motor)++14S FOC 80A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+MF2407P (Propeller)Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 14 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1000±5mm
Einachsige Nennzugkraft4~5.5kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)760±2%g
Nennzugkraftwirkung7.8g/W (4.2kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft12kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators62*18mmKV160
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)80A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF2407P (Polymer)Länge24Zoll (622mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A6L KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
5430%2.4115020.54204888.4611.47135
(Umgebungs temperatur:
27.8)
35%3.7420940.72239288.8210.32
40%5.4827750.92273588.639.33
45%7.5134781.14304589.148.53
50%10.0442611.38336089.047.81
55%13.2251641.65366788.247.19
60%16.6659971.92395287.796.63
65%18.8165212.07410887.106.38
70%24.6377812.46445685.725.81
75%27.0582622.62460185.835.62
80%30.6889212.82476784.375.35
85%35.8098383.10497783.015.06
90%41.45107273.40519482.084.76
95%47.79115803.67539679.874.46
100%51.04120093.80549578.864.33
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

A6L-line-de.jpg

Verpackungsliste

A6L-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com