T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Antigravity MN2806 EVO KV650

$49.90

Verfügbare Bonuspunkte: 50 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 49 Bonuspunkte

• Maximale Zugkraft um 16% erhöht
• Effizienz um 0,3g/W bei gleicher Zugkraft (über 400g) verbessert
• Auf Bogenmagneten und 220°C Hochtemperaturdraht aufgerüstet
Kaufmenge Anzahl :

$49.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

T-MOTOR Antigravity MN2806 EVO KV650

T-MOTOR hat den Antigravity MN2806 zur neuesten Version Antigravity MN2806 EVO KV650 weiterentwickelt, die mit bogenförmigen Magneten ausgestattet ist, die eng am Stahlring anliegen und den Luftspalt zum Stator effektiv reduzieren. Dieses Design verbessert die Gleichmäßigkeit der Verteilung des magnetischen Flusses, minimiert magnetische Leckagen und optimiert sowohl die Effizienz des Magnetfeldes als auch die Motorleistung. Der lackierte Draht wurde auf eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 220℃ aufgerüstet, was sicherstellt, dass der Motor unter extremen Bedingungen, einschließlich hoher Drehzahlen, großer Lasten und hoher Temperaturen, stabil bleibt. Dies reduziert erheblich das Risiko von Motorfehlern und Schäden durch Drahtbruch und verbessert somit die Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Der neue Antigravity MN2806 EVO KV650 bietet eine Steigerung der maximalen Zugkraft um 16% auf 1390g, mit einer Effizienzsteigerung von über 0.3g/W bei ähnlichen Zugkräften (über 400g).


Hauptmerkmale:

- Ausgestattet mit bogenförmigen Magneten für eine optimale Anpassung an den Stahlring, wodurch der Luftspalt zum Stator präzise minimiert und die Verteilung des magnetischen Flusses optimiert wird, was die Effizienz des Motors verbessert.
- Hochtemperaturbeständiger lackierter Draht, der für 220℃ ausgelegt ist, reduziert die Wahrscheinlichkeit von Motorfehlern und erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer.
- Maximale Zugkraft um 16% auf 1390g erhöht.
- Effizienzsteigerung von über 0.3g/W bei ähnlichen Zugkräften (über 400g).


Lieferumfang:

- Verpackungsmaße: 85*71*35mm;
- Antigravity MN2806 EVO KV650 Motor ×1;
- φ20*M6*26mm Propellerhalterung ×1;
- M6*1 Kugelkopf ×1;
- φ20*φ4*2.4mm Abdeckplatte ×1;
- M3*5mm Innensechskantschraube ×4;
- M3*8 Innensechskantschraube ×2;


Kompatible Zubehörteile:

- AIR40A 6S ESC;
- P12*4 polierte integrierte Kohlefaserpropeller;
- P13*4.4 polierte integrierte Kohlefaserpropeller.

T-MOTOR MN2806 EVO

neues Upgrade

MN2806 EVO

Höhere Krafteffizienz Mehr Schub

T-MOTOR MN2806 EVO

0.3g/W

Höhere
Krafteffizienz

bei gleicher Zugkraft
über 400 g

16%

Mehr
Schub

Die maximale Zugkraft
wird um ca

T-MOTOR MN2806 EVO

Es kommen höhertemperaturbeständige Materialien zum Einsatz

Technische Zeichnung

未标题-3.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Ausmaß des MotorsΦ34*26mmKlasse des MagnetenBeständigkeit gegen 150 ° C Hochtemperatur
StatorRostschutzbehandlung,
180 ℃
Spezifikation des
Anschlusskabels
Lackdraht 50mm
Polzahl des Steckplatzes12N14PIsolationsgrad von LackdrahtBeständigkeit gegen 220 ° C Hochtemperatur,
MotorwellendurchmesserIN:4mm,OUT:4mmSpulenisolationstest500V Spannungsfestigkeitstest
LagertypImportiertes Lager 694ZZ*2Verpackungskartongröße91*73*41mm
KV-Wert650Nennbetriebsspannung
(Lipo)
4S
Leerlaufstrom(10V)0.45AEmprohlener elekronischer GeschwindigkeitsreglerAIR40A 6S
Maximalstrom(180s)16AEmpfohlener PropellerP12*4/P13*4.4
Maximale Leistung(180s)160WMotorgewicht (inkl. Draht)45g
Innenwiderstand mit Draht(mΩ)201mΩVerpackungsgewicht105g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGaspedal
drücken
(%)
Spannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(n*m)
Strom
(A)
Drehzahl
(U/min)
Eingangsleistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
MN2806 EVOP1230%16.04161.960.030.69262011.0314.6868℃
35%16.03214.530.040.99299015.9113.49
40%16.02288.660.051.49344523.8812.09
45%16.01358.770.062.04382432.7210.99
50%16.00431.930.072.65418442.4210.18
55%15.99510.530.083.38454254.039.45
60%15.97593.180.104.19488766.888.87
65%15.95680.020.115.16523682.258.27
70%15.93766.480.126.19555898.667.77
75%15.91854.420.147.315863116.217.35
80%15.88947.680.158.576164136.056.97
85%15.861036.950.179.906448157.026.60
90%15.831126.540.1811.326716179.176.29
95%15.801212.800.1912.776958201.866.01
100%15.781275.960.2013.957131220.125.80
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
MN2806 EVOP1330%16.04186.980.030.78256312.4815.0098℃
35%16.03247.730.041.15291118.5013.40
40%16.02335.220.061.75334328.0511.96
45%16.00419.610.072.40371138.4110.93
50%15.99501.170.083.08404649.2610.18
55%15.97591.890.103.97439363.449.33
60%15.96678.030.114.85469977.428.76
65%15.94775.620.135.93501694.498.21
70%15.91867.180.147.065307112.347.72
75%15.89961.470.168.335582132.377.26
80%15.861058.890.179.745845154.446.86
85%15.831153.050.1911.206092177.276.50
90%15.801244.470.2012.736320201.216.18
95%15.771332.540.2214.306530225.595.91
100%15.751389.450.2315.486679243.815.70
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com