T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT2308 Long Shaft Fixed Wing Motor 2-4S KV1450 KV2600

$29.99

Verfügbare Bonuspunkte: 1500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 29 Bonuspunkte

• gewicht:120g,größe:105*65*50mm
KV :
  • KV1450
  • KV2600
Kaufmenge Anzahl :

$29.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV1450Motorgewicht(inkl.Draht)47g
MotorgrößeΦ28.8*40.5mmInterphase-Innenwiderstand90mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:4mm
OUT
:4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)0.8AMaximalstrom(180s)
23A
Maximale Leistung(180s)250W

Produkttestmodelllanger SchaftKV2600Motorgewicht(inkl.Draht)48g
MotorgrößeΦ28.8*40.5mmInterphase-Innenwiderstand28mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:4mm
OUT
:4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)1.8AMaximalstrom(180s)28A
Maximale Leistung(180s)300W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/ W)

Motor-

temperatur

AT2308
langer Schaft
KV1450
APC 8*640%11.324.2147.4759900.0492946.1953

(Umgebungs

temperatur:/)

45%11.314.9756.0563470.0553335.93
50%11.295.7865.1366990.0603715.69
55%11.266.7976.3371080.0684195.48
60%11.247.9589.1275860.0744815.39
65%11.219.27103.6579780.0835545.34
70%11.1810.57117.9783430.0916075.15
75%11.1412.11134.7387090.1006664.94
80%11.0913.98154.8990990.1107304.72
90%11.0017.98197.6197370.1288434.27
100%10.9719.07209.0798580.1328674.15
APC 9*640%11.424.3349.3852720.0543286.6479

(Umgebungs

temperatur:/)

45%11.405.2259.3456310.0623776.36
50%11.386.4272.8560540.0724456.11
55%11.357.6886.9764740.0815185.96
60%11.319.29104.9469040.0925965.68
65%11.2710.95123.4472650.1036675.40
70%11.2312.74142.9676040.1137425.19
75%11.1914.48161.7879080.1238074.99
80%11.1516.46183.2781730.1348734.76
90%11.0420.83229.7286810.15410074.38
100%11.0022.42246.3588270.15910454.24
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2308
langer Schaft
KV2600
APC 6*440%11.209.08101.56142400.0434324.2549

(Umgebungs

temperatur:/)

45%11.1610.29114.80149810.0484754.14
50%11.1211.62129.07156450.0535184.01
55%11.0912.80141.78161980.0575573.93
60%11.0614.02154.91165800.0615963.85
65%11.0215.26167.99172300.0656323.76
70%10.9916.46180.71176650.0696693.70
75%10.9517.73194.07181470.0737043.63
80%10.9019.73214.93188350.0797603.53
90%10.7325.03268.46202490.0948923.32
100%10.6526.89286.24206900.0999303.25
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com