T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT2312 Long Shaft 3D Trainer Glider Bldc Motor--KV1150/KV1400

$34.99

Verfügbare Bonuspunkte: 1700 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 34 Bonuspunkte

• gewicht:130g,größe:105*65*50mm
KV :
  • KV1150
  • KV1400
Kaufmenge Anzahl :

$34.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV1150Motorgewicht(inkl.Draht)60g
MotorgrößeΦ28.4*44.5mmInterphase-Innenwiderstand75mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN4mm
OUT
4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)0.85AMaximalstrom(180s)25A
Maximale Leistung(180s)350W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1400Motorgewicht(inkl.Draht)60g
MotorgrößeΦ28.4*44.5mmInterphase-Innenwiderstand55mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN4mm
OUT
4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)1.1AMaximalstrom(180s)30A
Maximale Leistung(180s)320W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT2312
langer Schaft
KV1150
APC 8*640%14.965.2678.5772130.0724485.7074

(Umgebungs

temperatur:/)

45%14.946.1090.8776860.0795095.61
50%14.937.04104.9380930.0885755.48
55%14.918.03119.6184610.0966345.30
60%14.909.17136.4888080.1066925.07
65%14.8610.32153.0491860.1157544.93
70%14.8311.60171.9295540.1268214.78
75%14.7713.60200.64100690.1419074.52
80%14.6915.88233.04104790.15710054.31
90%14.5921.03306.57112050.19011813.85
100%14.5322.44326.02114000.19712223.75
APC 9*640%11.453.9044.5352390.0533297.3853

(Umgebungs

temperatur:/)

45%11.444.5852.3355540.0613717.08
50%11.425.3260.5958670.0684186.90
55%11.406.1169.5362110.0754746.84
60%11.386.9278.6365080.0825296.73
65%11.368.1192.0068850.0925986.50
70%11.329.55108.0672580.1036776.26
75%11.2910.88122.6875950.1137426.05
80%11.2512.58141.4079870.1268175.78
90%11.1616.45183.4886650.1519765.32
100%11.1218.03200.4389600.16010295.14
APC 10*4.740%11.314.2648.0045370.0654168.6771

(Umgebungs

temperatur:/)

45%11.265.1057.2548180.0744768.31
50%11.276.1769.4051470.0855487.90
55%11.177.4482.9254890.0976257.54
60%11.199.05101.2358600.1127137.05
65%11.1210.80119.9361890.1268046.70
70%11.0612.66139.7964930.1408886.35
75%10.9914.59160.1967770.1549716.06
80%10.9316.71182.4170550.16710545.78
90%10.8121.36230.8275480.19412115.25
100%10.7822.63243.9276560.19912445.10
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2312
langer Schaft
KV1400
APC 8*640%11.175.8565.1967090.0623765.7742

(Umgebungs

temperatur:/)

45%11.126.7574.9470750.0694225.63
50%11.167.7586.3275310.0764805.56
55%11.138.8297.9178700.0835335.46
60%11.109.91109.8881790.0905925.39
65%11.0611.16123.2985300.0986485.26
70%11.0312.52137.8888250.1067035.10
75%10.9614.37157.3792380.1177774.94
80%10.9216.62181.3897310.1308534.70
90%10.8121.79235.27105300.15510094.29
100%10.7723.34251.15107090.16110504.18
APC 9*640%11.416.1569.9659840.0704406.3065

(Umgebungs

temperatur:/)

45%11.387.2282.0763920.0785116.23
50%11.368.4095.2267130.0875695.98
55%11.329.94112.4271310.0986435.72
60%11.2811.74132.1275370.1107255.49
65%11.2313.75154.2078980.1238115.26
70%11.1915.75176.0282920.1378965.09
75%11.1417.93199.5286460.1509784.90
80%11.0720.52227.0490150.16410654.69
90%10.9126.10284.4396460.19012224.30
100%10.8228.58309.0698510.19912784.13
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com