T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT2814

49.99

Verfügbare Bonuspunkte: 2500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 49 Bonuspunkte

KV :
  • 1050
  • KV900
  • KV1200
Kaufmenge Anzahl :

49.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung
工程图.jpg
Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV900Motorgewicht(inkl.Draht)108g
MotorgrößeΦ35.2*54.5mmInterphase-Innenwiderstand82mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT:5mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(10V)1.2AMaximalstrom(180s)45A
Maximale Leistung(180s)650W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1050Motorgewicht(inkl.Draht)107g
MotorgrößeΦ35.2*54.5mmInterphase-Innenwiderstand35mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT:5mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(10V)1.5AMaximalstrom(180s)50A
Maximale Leistung(180s)700W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1200Motorgewicht(inkl.Draht)108g
MotorgrößeΦ35.2*54.5mmInterphase-Innenwiderstand26mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT:5mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(10V)1.8AMaximalstrom(180s)55A
Maximale Leistung(180s)800W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motort-

emperatur

AT2814
langer Schaft
KV900

APC

10*5.5

40%15.196.5499.3964330.1056876.9171

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.177.72117.1068330.1197636.52
50%15.158.96135.7371790.1348576.31
55%15.1210.24154.8674700.1499466.11
60%15.1011.45172.9877750.16210215.90
65%15.0812.90194.5480860.17211135.72
70%15.0414.98225.3085150.19712345.48
75%15.0017.28259.1889150.21813755.31
80%14.9520.11300.7293560.24215235.07
85%14.9023.55350.7297910.27217024.85
90%14.8426.79397.61102160.29518314.60
95%14.7929.89442.00104640.32119844.49
100%14.7929.81440.87104530.31919764.48

APC

11*5.5

40%15.186.83103.7160280.1187447.1793

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.168.18123.9364110.1348476.84
50%15.139.55144.5767500.1509466.55
55%15.1110.93165.2070780.16510376.28
60%15.0812.68191.1674070.18511546.04
65%15.0415.03226.0977730.21013055.77
70%14.9917.61264.0181710.23414565.51
75%14.9520.26302.9685650.26015985.27
80%14.8923.65352.3089480.29117815.06
90%14.7731.16460.1897290.34820994.56
100%14.7234.23503.6499270.37022164.40
APC
12*6
40%11.425.0657.7743480.0875239.0568

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.406.0969.4146510.1016048.70
50%11.397.1581.4149280.1136798.35
55%11.378.2894.1651640.1267568.03
60%11.359.50107.8454560.1398387.77
65%11.3111.26127.3657530.1599517.47
70%11.2813.36150.6761230.17910697.10
75%11.2415.83177.8964670.20412106.80
80%11.2018.43206.3367840.22613346.47
90%11.0924.46271.3473950.27516135.95
100%11.0527.02298.6776010.29117205.76

APC

13*6.5

40%11.415.5663.4139430.1055789.1182

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.406.5774.8541770.1166518.70
50%11.387.7488.0644370.1337388.38
55%11.359.40106.7147700.1538507.96
60%11.3111.68132.1151460.1779887.48
65%11.2714.08158.6654650.20511317.13
70%11.2217.03191.1058030.23212856.73
75%11.1719.80221.2060820.25914256.44
80%11.1222.89254.5463550.28715736.18
90%11.0129.95329.6568860.33718565.63
100%10.9632.64357.7570470.35719535.46
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2814
langer Schaft
KV1050

APC

10*5.5

40%15.158.71131.9970220.1278016.0778

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.1210.45157.9374410.1459165.80
50%15.0911.87179.2077640.16010085.63
55%15.0613.90209.3781820.18011285.39
60%15.0315.62234.8085110.19712195.19
65%14.9917.82267.2188760.21413475.04
70%14.9520.20302.0093320.23214524.81
75%14.9023.42348.9397630.26116254.66
80%14.8327.59409.06102680.29118024.41
90%14.6736.92541.62111330.35221694.00
100%14.6239.83582.49112970.37022743.90

APC

11*5.5

40%15.149.26140.2165630.1439046.4593

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.1111.13168.1469540.16510336.14
50%15.0713.12197.7873230.18611585.85
55%15.0415.13227.5576780.20712875.66
60%14.9917.70265.3580580.23014305.39
65%14.9420.90312.2284550.26016005.13
70%14.8923.91356.0188290.28517494.91
75%14.8128.74425.5592980.32519794.65
80%14.7333.27490.0997080.36021724.43
90%14.5743.03627.03103840.42125033.99
100%14.5246.09669.24105180.43725533.82
APC
12*6
40%11.396.8277.6647190.1056328.1357

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.378.2894.0850800.1227277.73
50%11.349.72110.2453590.1388237.46
55%11.3111.36128.4556390.1539157.12
60%11.2813.38150.9659840.17310366.87
65%11.2415.83177.8763290.19511696.57
70%11.1918.58207.9566670.21913096.29
75%11.1421.79242.7569920.24514646.03
80%11.0725.81285.7473720.27516325.71
90%10.9532.90360.3579230.31918945.26
100%10.9036.08393.2881460.33819885.05

APC

13*6.5

40%11.397.0880.6641880.1196728.3379

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.368.6398.0445030.1407707.86
50%11.3310.53119.3348320.1608867.43
55%11.2813.32150.2652160.18910527.00
60%11.2416.03180.1355690.21511996.66
65%11.1819.35216.3459210.24513636.30
70%11.1223.02255.8962640.27215165.92
75%11.0626.36291.6065260.29916655.71
80%11.0030.04330.4767810.32318045.46
90%10.8638.58419.0872830.37920975.00
100%10.8042.37457.6674300.39921964.80
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2814
langer Schaft
KV1200
APC
9*6
40%15.1011.63175.6082050.1418684.9485

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.0613.82208.0787040.1609784.70
50%15.0315.84238.1191620.17710854.55
55%14.9918.17272.2695190.19511794.33
60%14.9520.40304.9898440.21312554.11
65%14.9122.93341.80102070.23413543.96
70%14.8526.00386.18106300.25814633.79
75%14.7830.26447.22110850.28916113.60
80%14.7134.78511.54116110.32017603.44
90%14.5445.13656.04124790.37920443.12
100%14.4649.57716.86127880.40221523.00

APC

10*5.5

40%15.0812.35186.3277240.1579815.2797

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.0514.40216.6881360.17510935.04
50%15.0017.11256.7185830.19712404.83
55%14.9619.78295.9589850.21913704.63
60%14.9122.58336.6393520.24114974.45
65%14.8725.20374.6197120.26216204.33
70%14.8029.08430.36101690.29017794.13
75%14.7233.92499.21106150.32419823.97
80%14.6438.94569.96110520.35521693.81
90%14.4450.56730.26118620.42025193.45
100%14.3754.64785.36120290.43626163.33

APC

10*5.5

40%11.368.6498.0863370.1026356.4766

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.3310.24115.9467070.1167226.23
50%11.3011.84133.7770330.1308126.07
55%11.2713.34150.4473660.1428885.90
60%11.2514.79166.4676440.1519495.70
65%11.2216.53185.5279260.16510375.59
70%11.1918.79210.1982650.17911425.44
75%11.1421.19236.1386070.19912445.27
80%11.0824.79274.7190780.22213865.05
90%10.9532.66357.6598800.26816554.63
100%10.9035.83390.52100770.28517674.52

APC

11*5.5

40%11.359.00102.1258720.1097126.9782

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.3210.79122.1262610.1258106.63
50%11.2912.54141.5465770.1409056.39
55%11.2514.42162.2668850.15610046.19
60%11.2216.37183.6471900.17111015.99
65%11.1719.15213.9775430.19412385.79
70%11.1321.68241.3278300.21413545.61
75%11.0625.69284.1982170.24015155.33
80%11.0029.55325.0986050.26616705.14
90%10.8637.99412.6892810.31419494.72
100%10.8041.64449.8295030.33220444.54
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste
德.jpg
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com