T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT2820 3D F3A Fixed Wing Long Shaft Fixed Wing Uav Motor-KV880/KV1050/KV1250

$59.99

Verfügbare Bonuspunkte: 3000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 59 Bonuspunkte

• gewicht:240g,größe:105*65*50mm
KV :
  • KV880
  • 1050
  • KV1250
Kaufmenge Anzahl :

$59.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV880Motorgewicht(inkl.Draht)139g
MotorgrößeΦ35.2*63.5mmInterphase-Innenwiderstand39mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT
:5mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(10V)1.6AMaximalstrom(180s)45A
Maximale Leistung(180s)700W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1050Motorgewicht(inkl.Draht)139g
MotorgrößeΦ35.2*63.5mmInterphase-Innenwiderstand28mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT
:5mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(10V)2.0AMaximalstrom(180s)65A
Maximale Leistung(180s)900W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1250Motorgewicht(inkl.Draht)141g
MotorgrößeΦ35.2*63.5mmInterphase-Innenwiderstand16mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT
:5mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(10V)2.7AMaximalstrom(180s)70A
Maximale Leistung(180s)1000W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT2820
langer Schaft
KV880
APC
11*7
40%15.158.76132.7959810.1528566.4491

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.1210.26155.2263330.1719556.15
50%15.1011.91179.7566750.19010645.92
55%15.0713.53203.9369900.20911625.70
60%15.0415.15227.8572550.22712665.56
65%15.0017.47261.9975960.24513905.30
70%14.9620.06300.0279750.27815435.14
75%14.9123.03343.2883300.31217074.97
80%14.8426.77397.3087090.34818934.77
90%14.7035.62523.4794480.41522754.35
100%14.6439.03571.3096850.44323624.13
APC
12*6
40%15.158.88134.4357380.1579467.04HOT
45%15.1210.58159.9561140.17610776.73
50%15.0912.29185.4864610.19511946.44
55%15.0614.01211.0367340.21513206.25
60%15.0315.95239.6670330.24214376.00
65%14.9818.74280.6774220.27016165.76
70%14.9321.84326.0278010.30317935.50
75%14.8725.25375.3681410.33719925.31
80%14.8029.60438.0185140.38222305.09
90%14.6637.97556.4391740.44425964.67
100%14.5942.00612.7194130.47227554.50
APC 13*6.540%11.416.5975.2241680.1046428.5381

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.397.8889.7444410.1147368.21
50%11.369.29105.5446920.1328317.87
55%11.3410.67120.9849510.1489237.63
60%11.3112.23138.3752110.16710267.42
65%11.2814.17159.8255240.18911437.15
70%11.2316.88189.6658620.21613036.87
75%11.1819.77221.1761620.24514506.56
80%11.1422.83254.2564640.27416146.35
90%11.0229.90329.3870180.33219225.84
100%10.9732.73359.0972250.34920395.68
APC
14*7
40%11.397.1281.1538560.1357088.7394

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.378.3795.1940900.1517968.36
50%11.359.86111.9243260.1729008.04
55%11.3211.67132.0445570.19710237.75
60%11.2714.49163.3349050.22911887.27
65%11.2217.27193.8252380.25913416.92
70%11.1720.42228.1655150.29215046.59
75%11.1124.03266.9558070.32616786.29
80%11.0428.30312.3860930.36518645.97
90%10.9136.09393.8765340.42421545.47
100%10.8639.48428.6366910.44722695.29
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2820
langer Schaft
KV1050
APC 11*5.540%15.1011.63175.5870440.16810455.9596

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.0613.78207.5774540.19211845.71
50%15.0216.06241.2678360.21313145.44
55%14.9818.36275.0781610.23514485.27
60%14.9420.74309.9484830.25315775.09
65%14.9122.92341.6087410.27716994.97
70%14.8525.91384.8090930.30218474.80
75%14.7830.29447.7195480.34320704.62
80%14.7134.91513.4699760.37922664.41
90%14.5345.49661.09107260.45926914.07
100%14.4252.39755.33110480.50228603.79
APC
11*8
40%15.0812.57189.5563160.19710345.46HOT
45%15.0315.40231.5267750.22811905.14
50%14.9917.93268.7171620.25413244.93
55%14.9420.73309.7474520.28214764.77
60%14.8923.85355.0978260.31116154.55
65%14.8227.90413.5582470.34717894.33
70%14.7731.10459.3485700.37519314.20
75%14.6836.36533.7889980.41921354.00
80%14.5942.03613.1394050.46023313.80
90%14.3954.37782.26100430.54726953.45
100%14.2860.78867.87103560.58128233.25
APC
12*6
40%11.358.84100.3651870.1297657.6282

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.3210.43118.0754760.1478647.32
50%11.2912.23138.1457900.1659697.01
55%11.2613.94156.9660950.18110646.78
60%11.2315.61175.3563440.19711616.62
65%11.2017.40194.9766090.21212496.41
70%11.1620.23225.7269630.23713996.20
75%11.1123.16257.2172540.26215395.98
80%11.0427.34301.7576360.29717395.76
90%10.9035.69389.1882690.35620775.34
100%10.8340.02433.5385490.38522155.11
APC 13*6.540%11.349.19104.2246240.1478097.7697

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.3111.11125.6349540.1689317.41
50%11.2713.29149.8452680.19110637.10
55%11.2415.42173.2855080.21411926.88
60%11.2117.51196.2357880.23513036.64
65%11.1421.32237.4261610.26814876.26
70%11.0824.78274.5764700.30116676.07
75%11.0128.76316.7668140.32918335.79
80%10.9433.15362.7171400.36320075.53
90%10.7843.09464.6077060.42523515.06
100%10.7147.69510.5579380.45524964.89
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2820
langer Schaft
KV1250
APC
9*6
40%15.0215.68235.5890260.17210454.4498

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%14.9818.29273.9794370.19411664.25
50%14.9321.14315.7099750.21612904.09
55%14.8824.08358.32103910.23814083.93
60%14.8426.45392.53107660.25515143.86
65%14.7929.36434.32111140.27515983.68
70%14.7332.79483.11113980.29717043.53
75%14.6736.84540.35117800.31917973.33
80%14.5842.30616.66123540.35919733.20
90%14.3854.29780.98132440.43022742.91
100%14.2562.15885.82136920.47224192.73
APC 10*5.540%15.0015.57233.5584000.19112205.23HOT
45%14.9518.59277.8889030.21513564.88
50%14.8922.03328.1193420.24215224.64
55%14.8424.99370.9196350.26616744.51
60%14.7928.24417.54100310.28717954.30
65%14.7232.03471.55103950.31519644.16
70%14.6635.77524.50107700.34121094.02
75%14.5641.76608.16111540.37022673.73
80%14.4648.28697.99117200.41925453.65
90%14.2362.25885.76125690.49829663.35
100%14.1169.57981.39128830.53431363.20
APC
11*8
40%11.2713.76155.1758140.1668715.6178

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.2316.54185.7362270.1909935.35
50%11.1819.41217.0265840.21311145.13
55%11.1322.38249.0569250.23512264.92
60%11.0825.53282.7872580.25913444.75
65%11.0129.61325.9776030.28714954.59
70%10.9632.94360.9478990.31016124.47
75%10.8837.52408.2882080.34517664.33
80%10.8042.80462.0485600.37419284.17
90%10.6253.36566.9091410.43221923.87
100%10.5060.92639.5694680.46723583.69
APC
12*6
40%11.2713.55152.8058570.1649796.4192

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.2316.38183.8562390.18811276.13
50%11.1819.09213.4765870.21012485.85
55%11.1322.41249.3668930.23613985.61
60%11.0825.22279.4072050.25715225.45
65%11.0228.68316.1675240.28416765.30
70%10.9532.93360.6478580.31118245.06
75%10.8837.46407.6081930.34519974.90
80%10.8042.20455.8584910.36821654.75
90%10.6054.62579.0290990.44125554.41
100%10.4861.59645.7393900.47127124.20
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com