T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT2826 3D F3A Fixed Wing Long Shaft Brushless Motor-KV900/KV1100

$69.99

Verfügbare Bonuspunkte: 3500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 69 Bonuspunkte

• gewicht:270g,größe:105*65*50mm
KV :
  • KV900
  • KV1100
Kaufmenge Anzahl :

$69.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV900Motorgewicht(inkl.Draht)175g
MotorgrößeΦ35.2*69.5mmInterphase-Innenwiderstand24mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN5mm
OUT
5mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(10V)2.2AMaximalstrom(180s)57A
Maximale Leistung(180s)820W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1100Motorgewicht(inkl.Draht)175g
MotorgrößeΦ35.2*69.5mmInterphase-Innenwiderstand110mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN5mm
OUT
5mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(18V)2.9AMaximalstrom(180s)59A
Maximale Leistung(180s)110W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT2826
langer Schaft
KV900
APC
12*6
40%15.1111.43172.6162580.18811176.4798

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.0713.63205.4766340.21312726.19
50%15.0315.68235.8169500.23614065.96
55%15.0017.71265.6972630.25615285.75
60%14.9719.84296.8675090.28116705.63
65%14.9321.92327.2077820.30017795.44
70%14.8824.53365.1680800.32319335.29
75%14.8228.51422.4384680.37021555.10
80%14.7433.36491.6788790.41123974.87
90%14.5842.72622.9095560.48928104.51
100%14.5047.28685.8497980.52429924.36

APC

13*6.5

40%15.1012.19183.9756110.21612166.61HOT
45%15.0514.84223.2960120.24713886.22
50%15.0117.32259.9863450.27615415.93
55%14.9719.81296.4766380.30416985.73
60%14.9122.84340.6769480.33818855.53
65%14.8526.58394.7572970.37620915.30
70%14.7930.38449.2476560.41522915.10
75%14.7134.95514.2380000.45625134.89
80%14.6339.79582.1483250.51027454.71
90%14.4451.45743.0289530.59432124.32
100%14.3557.16820.0291830.63734094.16
APC
14*7
40%11.368.96101.7641700.1578268.1187

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.3310.62120.3344350.1799437.84
50%11.2912.63142.6147090.20210617.44
55%11.2614.76166.1649520.22711897.16
60%11.2316.66187.0251730.24912986.94
65%11.1819.33216.1554570.27814446.68
70%11.1322.74252.9557380.31316246.42
75%11.0626.62294.4260670.34917986.11
80%10.9930.69337.3963380.38519715.84
90%10.8241.07444.5869060.46623505.29
100%10.7744.15475.5970480.48824475.14
APC
15*8
40%11.348.92101.1037450.1889219.11HOT
45%11.3110.56119.5039490.21010308.62
50%11.2812.69143.1441820.23911688.16
55%11.2315.35172.3844650.26913287.70
60%11.1719.17214.0848050.31215347.17
65%11.1023.09256.3850950.35417306.75
70%11.0427.02298.2053720.39319146.42
75%10.9532.45355.2856500.44121406.02
80%10.8836.74399.6758790.47623175.80
90%10.7146.75500.9062770.55726805.35
100%10.6351.81550.8064240.59228445.16
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2826
langer Schaft
KV1100
APC
12*6
40%11.2813.27149.7258580.1629786.5386

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.2415.55174.8362110.18210946.26
50%11.2018.01201.8165070.20512286.09
55%11.1720.15225.0467990.22413295.91
60%11.1322.60251.4570360.24514575.79
65%11.0924.78274.7372420.26215595.68
70%11.0527.21300.5474780.28116635.53
75%10.9930.65336.9478060.30818265.42
80%10.9135.65388.9782060.34420285.21
90%10.7645.19486.1188370.40623634.86
100%10.6750.12535.0390370.43525314.73

APC

13*6.5

40%11.2714.15159.4652790.18810536.60HOT
45%11.2216.89189.5056210.21311976.32
50%11.1819.58218.8459150.23813376.11
55%11.1322.69252.3962200.26514825.87
60%11.0924.86275.6264090.28415855.75
65%11.0328.58315.1767260.31417515.55
70%10.9632.83359.6970510.34619225.34
75%10.8937.14404.4173580.37820955.18
80%10.8042.24456.3776720.41322855.01
90%10.6153.95572.5782070.48826754.67
100%10.5359.09622.0284150.51128104.52
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com