T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT3520

79.99

Verfügbare Bonuspunkte: 4000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 79 Bonuspunkte

KV :
  • KV850
  • KV720
  • KV550
Kaufmenge Anzahl :

79.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung
工程图.jpg
Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV550Motorgewicht(inkl.Draht)218g
MotorgrößeΦ43*65mmInterphase-Innenwiderstand31mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT:5mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)4-6S
Leerlaufstrom(10V)1.1AMaximalstrom(180s)50A
Maximale Leistung(180s)1100W

Produkttestmodelllanger SchaftKV720Motorgewicht(inkl.Draht)219g
MotorgrößeΦ43*65mmInterphase-Innenwiderstand20mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT:5mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)4-5S
Leerlaufstrom(10V)1.6AMaximalstrom(180s)70A
Maximale Leistung(180s)1300W

Produkttestmodelllanger SchaftKV850Motorgewicht(inkl.Draht)221g
MotorgrößeΦ43*65mmInterphase-Innenwiderstand14mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT:5mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)3-4S
Leerlaufstrom(10V)2.0AMaximalstrom180s)70A
Maximale Leistung(180s)1100W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT3520
langer Schaft
KV550

APC

13*6.5

40%22.494.96111.6148340.1629128.1841

(Umgebungs-

temperatur)

45%22.476.00134.8151810.18710537.81
50%22.457.26163.0855580.21512087.41
55%22.438.88199.1759900.24913967.01
60%22.3910.87243.4464040.29016196.65
65%22.3513.47300.9068950.34018906.28
70%22.3016.12359.4673130.38621405.95
75%22.2519.27428.6777320.43824125.63
80%22.1922.60501.4881190.49427115.41
90%22.0630.77678.6289400.60732894.85
100%21.9934.89767.1492520.66735754.66
APC
14*7
40%22.495.15115.7944230.1859738.4059

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.466.71150.6648880.22411697.76
50%22.438.50190.7453130.26814087.38
55%22.3711.18250.1357850.32616896.75
60%22.3413.70305.9861920.38019546.39
65%22.2916.90376.7566640.44022475.96
70%22.2320.26450.3670560.49825295.62
75%22.1624.56544.3074540.57028635.26
80%22.0829.20644.8378180.64632164.99
90%21.9338.47843.5484810.77637874.49
100%21.8344.28966.6387620.85441164.26
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT3520
langer Schaft
KV720
APC
13*8
40%18.477.46137.7448800.19410047.2954

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%18.439.41173.4053030.23111946.88
50%18.3911.90218.8557500.27714286.52
55%18.3414.91273.4462370.32416586.06
60%18.2818.61340.0766570.38319545.75
65%18.2023.12420.9371620.44322495.34
70%18.1527.05490.9475480.50025245.14
75%18.0631.85575.1579180.55227684.81
80%17.9637.82679.2583150.62130454.48
90%17.7451.47912.9689770.77135393.88
100%17.6258.901037.5892110.84536243.49
APC
14*7
40%18.467.55139.3646850.20410767.7272

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%18.429.99183.9951640.25413327.24
50%18.3712.95237.9456570.30415836.65
55%18.3116.51302.2361230.36418816.22
60%18.2420.52374.3165650.42621855.84
65%18.1625.43461.7870200.49325265.47
70%18.0830.14544.9173800.55228175.17
75%17.9935.37636.4077540.61431014.87
80%17.8842.17754.0181300.69334574.58
90%17.6655.71984.0687560.83240724.14
100%17.5562.581098.2990140.89243163.93
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT3520
langer Schaft
KV850

APC

13*6.5

40%15.168.34126.5450010.1709537.5343

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.1310.19154.2253640.19811067.17
50%15.1012.09182.6457350.22912807.01
55%15.0515.18228.4861680.26714946.54
60%14.9918.54278.0165830.31217326.23
65%14.9222.90341.7070730.36120085.88
70%14.8726.29390.8474020.39722005.63
75%14.7930.91457.1278160.44624575.38
80%14.7135.89527.8981890.49226965.11
90%14.5247.53690.1989380.59131914.62
100%14.4154.65787.2991870.65435154.46
APC
14*7
40%15.158.87134.3845780.19610217.6061

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.1211.11167.9049370.23312147.23
50%15.0614.47217.8554320.28214686.74
55%14.9918.96284.0859280.34717856.28
60%14.9223.03343.5663230.39520335.92
65%14.8328.29419.6167460.45723235.54
70%14.7533.09488.1870710.50725705.26
75%14.6539.24574.9974350.56828524.96
80%14.5645.23658.4477430.62431114.73
90%14.3458.48838.8383180.73736074.30
100%14.2266.32942.7185980.79738544.09
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste
德.jpg
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com