T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT3530 3D Fixed Wing Airplane Long Shaft Brushless Motor -KV580

$99.99

Verfügbare Bonuspunkte: 5000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 99 Bonuspunkte

• gewicht:420g,größe:145*95*65mm
KV :
  • KV580
Kaufmenge Anzahl :

$99.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV580Motorgewicht(inkl.Draht)298g
MotorgrößeΦ43*75mmInterphase-Innenwiderstand18mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:5mm
OUT
:5mm
Nennbetriebsspannung ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ(Lipo)4-6S
Leerlaufstrom(10V)1.9AMaximalstrom(180s)65A
Maximale Leistung(180s)1400W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT3530
langer Schaft
KV580
APC
13*8
40%22.458.28186.0254190.24512636.79

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.4210.02224.6758150.28214486.45
50%22.3911.88265.9961600.32416536.22
55%22.3613.93311.3164920.36518525.95
60%22.3116.71372.7769110.41421075.65
65%22.2420.48455.5573790.48224395.35
70%22.1824.14535.5177820.54127235.08
75%22.1128.75635.4882430.61430624.82
80%22.0233.81744.6186370.69032654.38
85%21.9041.07899.4289980.80134293.81
90%21.8047.321031.5193780.88037433.63
100%21.6954.041171.8896780.96840823.48
APC
14*7
40%22.448.67194.4952970.26213827.1174

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.4110.30230.8256150.30115816.85
50%22.3712.36276.5159650.34417956.49
55%22.3315.00334.9063520.39820636.16
60%22.2818.33408.3667750.46023695.80
65%22.2022.60501.8572550.53627365.45
70%22.1227.38605.5276860.61131045.13
75%22.0531.93704.0380730.68634504.90
80%21.9637.14815.6484360.76638264.69
85%21.8444.15964.4088630.86442654.42
90%21.7251.401116.6192460.95846604.17
100%21.6158.461263.3394961.05248053.80
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com