T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT4130 3D Fixed Wing Airplane Long Shaft Brushless Motor -KV230/KV300/KV450

$119.99

Verfügbare Bonuspunkte: 6000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 119 Bonuspunkte

• gewicht:583g,größe:145*95*65mm
KV :
  • KV230
  • KV300
  • KV450
Kaufmenge Anzahl :

$119.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV230Motorgewicht ㅤㅤㅤㅤ(inkl.Draht)408g
MotorgrößeΦ50*79mmInterphase- ㅤInnenwiderstand60mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:6mm
OUT
:6mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)12S
Leerlaufstrom(10V)1.4AMaximalstrom ㅤㅤ ㅤ ㅤ(180s)60A
Maximale Leistung(180s)2500W
Produkttestmodelllanger SchaftKV300Motorgewicht ㅤㅤㅤㅤ(inkl.Draht)405g
MotorgrößeΦ50*79mmInterphase- ㅤInnenwiderstand32mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:6mm
OUT
:6mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)6-12S
Leerlaufstrom(10V)1.8AMaximalstrom ㅤㅤ ㅤ ㅤ(180s)75A
Maximale Leistung(180s)3200W
Produkttestmodelllanger SchaftKV450Motorgewicht ㅤㅤㅤㅤ(inkl.Draht)408g
MotorgrößeΦ50*79mmInterphase- ㅤInnenwiderstand16.8mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:6mm
OUT
:6mm
Nennbetriebsspannung (Lipo)6S
Leerlaufstrom(10V)2.5AMaximalstrom ㅤㅤ ㅤ ㅤ(180s)75A
Maximale Leistung(180s)1800W
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT4130
langer Schaft
KV230
APC
16*8
40%44.402.87127.5837010.22610878.5278

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.383.73165.4641050.28413418.10
50%44.365.18229.8846640.36617447.59
55%44.346.83302.6751430.45021397.07
60%44.318.56302.6755460.53125136.63
65%44.2610.59468.7659410.61629066.20
70%44.2213.10579.1063630.71933665.81
75%44.1616.32720.8868270.84139035.41
80%44.1019.63865.5472150.95844075.09
90%43.9627.661215.7878751.17452934.35
100%43.7838.251674.4586461.52163953.82
APC
17*10
40%44.523.84171.0835120.34914598.5397

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.514.81213.8938690.42417688.27
50%44.476.96309.4043950.54722857.38
55%44.439.59426.0349020.69028676.73
60%44.3413.34591.6353590.83534595.85
65%44.3015.79699.5256790.94839055.58
70%44.2419.07843.6360381.08744285.25
75%44.1623.841052.6764381.24850694.82
80%44.0828.301247.6568061.41056504.53
90%43.8839.961753.6774681.78069393.96
100%43.6255.632426.6378912.10176303.14
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT4130
langer Schaft
KV300
APC
17*10
40%29.904.05121.0831480.28411759.7068

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%29.885.27157.6134710.35114589.25
50%29.828.14242.7839590.45819037.84
55%29.7611.40339.1143990.56623556.94
60%29.7314.01416.4047470.66927736.66
65%29.6617.51519.3350850.77231876.14
70%29.5921.50636.1954750.90036965.81
75%29.5026.67787.0158211.02741985.33
80%29.4331.27920.2761261.14546625.07
90%29.2143.471269.7967171.41156524.45
100%29.0155.721616.4272151.67065774.07
APC
18*8
40%29.904.08122.1131240.285124610.2085

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%29.875.54165.5734780.35515739.50
50%29.828.36249.2039690.46220618.27
55%29.7811.20333.5944040.57725427.62
60%29.7114.42428.5747810.68130277.07
65%29.6717.26512.2650930.77134386.71
70%29.5921.71642.5754760.90640196.26
75%29.4926.99796.1658001.03446015.78
80%29.4132.15945.5461471.16951455.44
90%29.2243.461269.8367211.42862244.90
100%29.0155.771617.9172011.67272314.47
APC
14*7
40%44.533.40151.5147780.20210867.1782

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.504.53201.7853560.25813756.81
50%44.476.46287.4460770.33917966.25
55%44.418.76388.8266590.41821835.62
60%44.3811.21497.3673060.50926335.29
65%44.3513.42595.2377830.58629895.02
70%44.2817.04754.6883710.69935364.69
75%44.1922.48993.3490450.83741464.17
80%44.1126.781181.1795280.96746863.97
90%43.8939.411729.89104751.29054323.14
100%43.6753.212323.39113291.59562832.70
APC
15*8
40%44.324.37193.7046050.29414317.3985

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%44.315.73253.8951420.36617797.01
50%44.258.48375.2158850.48423426.24
55%44.2011.61513.3365020.61329285.70
60%44.1315.12667.0870640.73134845.22
65%44.0718.52816.0675260.84840104.91
70%44.0122.29981.0480390.98345694.66
75%43.8430.921355.6386231.20850803.75
80%43.7238.651689.8891421.42056943.37
90%43.4355.532412.0299311.80167512.80
100%43.1472.263117.41105722.17177872.50
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT4130
langer Schaft
KV450
APC
17*10
40%22.249.57212.8337060.39716327.6763

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.2111.55256.5839690.45718737.30
50%22.1614.22315.1742850.53321826.92
55%22.0818.77414.6147050.65526716.44
60%22.0123.17510.0350780.76431246.13
65%21.9228.60627.0054180.88536105.76
70%21.8234.25747.1857330.99340395.41
75%21.7240.63882.5160901.11344865.08
80%21.5749.201061.3964051.27451134.82
90%21.3165.241390.4869261.54060914.38
100%21.1674.271571.6871671.67665344.16
APC
18*8
40%22.249.57212.8036960.40017788.3581

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%22.2111.36252.3239530.45420167.99
50%22.1614.17314.1442830.53323567.50
55%22.0918.30404.3346840.64328307.00
60%22.0123.22511.0250820.76533746.60
65%21.9328.09615.9354030.87038246.21
70%21.8433.66735.0057190.99443555.93
75%21.7240.51879.7560481.12049085.58
80%21.6047.541026.9863601.24854095.27
90%21.3463.111346.9469051.50364714.80
100%21.1872.701540.0672011.64170174.56
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com